Реле давления, KPI35
060-130366
Дифференциал [бар]: 1.4, Сброс: Автоматич., Тип присоединения: G, Размер присоединения давления: 1/4, Степень защиты, IP: IP55, Макс. рабочее давление [бар]: 18
060-130366
Техническое описание
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| CE mark | Yes |
| China RoHS compliance | Out of scope |
| Contains batteries | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EEE category | 5 small equipment (any external dimension < 50 cm) |
| EU RoHS compliance | Out of scope |
| In scope of WEEE | Yes |
| Material Description | Реле давления KPI 35 |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| REACH Candidate List substances | Lead (CAS no. 7439-92-1)Cadmium oxide (CAS no.1306-19-0) |
| SCIP dossier no. | 1b8fc5ed-65e2-48fc-8738-8cce613a9786 |
| SCIP dossier product name | KP KPI |
| UL mark | Yes |
| UL утверждение файла | E31024 |
| Вариант упаковки | Групповая упаковка |
| Готовый к эксплуатации | Нет |
| Группа продуктов | Реле и термостаты |
| Диапазон температуры окружающей среды [°C], [Max] | 65 °C |
| Диапазон температуры окружающей среды [°C], [Min] | -40 °C |
| Диапазон температуры окружающей среды [°F], [макс.] | 149 °F |
| Диапазон температуры окружающей среды [°F], [мин.] | -40 °F |
| Дифференциал [psig] | 20.00 psi |
| Дифференциал [бар] | 1.40 бар |
| Дополнительные принадлежности для изделия | Дополнительные аксессуары для переключателей |
| Допустимая нагрузка | AC15=4 A, 440 VAC1=10 A, 440 VAC3=6 A, 440 VDC13=12 W, 220 VLR=36 A, 240 VLR=48 A, 120 V |
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| Заводская настройка[psig] | 70.0 psig |
| Заводская настройка[МПа] | 0.480 мПа |
| Индикатор давления | Сильфон |
| Количество в упаковке | 30 шт |
| Контакт функциональный | SPDT |
| Макс. испытательное давление [psig] | 261.0 psig |
| Макс. испытательное давление [бар] Pe | 18.0 бар |
| Макс. рабочее давление [бар] | 18.0 бар |
| Макс. рабочее давление [фунт/кв. дюйм (изб.)] | 261 psig |
| Название продукта | Реле давления |
| Окруж. Темп. Примечание | 80 °C/176 °F for max 120 min |
| Описание продукта | Реле давления |
| Размер присоединения давления | 1/4 |
| Сброс | Автоматич. |
| Сертификация | Ограничения на использование опасных веществ (RoHS), КитайCCCCECMIMEACLVDRINAUAc UL us UL873, CS C22.2 |
| Сигнал аварии | Увеличение |
| Стандартное соединение давления | ISO 228-1 |
| Степень защиты, IP | IP55 |
| Тип присоединения | G |
| Тип присоединения: внутренний и наружный | Наружн. |
| Тип продукта | KPI35 |
| Тип электрического соединения | 6–14мм |
| Характеристики проводки по EN 60947 | Гибк., с обжимными кольцами: 0,5–1,5мм2Гибк., без обжимных колец: 0,7–2,5мм2Одножильный/многожильный: 0,75–2,5мм2 |
| Электрические характеристики по EN 60947 | Изоляция: 400ВСтепень загрязнения: 3Номинальное импульсное напряжение: 4кВShort circuit prot, fuse: 16A |
| Электрическое соединение | Резиновое кабельное уплотнение |
Общие технические характеристики
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| Масса брутто | 0.464 Килограмм |
| Вес нетто | 0.423 Килограмм |
| Volume | 1.219 Литр |
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702423215430 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |