Pressure switch, KPI34, KPI35, KPI36_060-113066, 060-119666, 060-121766

Реле давления, KPI35

060-121966

Диапазон регулирования: -0.2 - 8, Дифференциал [бар]: 0.5 - 2, Сброс: Автоматич., Тип присоединения: G, Размер присоединения давления: 1/4, Степень защиты, IP: IP30, Макс. рабочее давление [бар]: 18

Техническое описание

Характеристика изделия
Значение
CE markYes
China RoHS complianceOut of scope
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EEE category5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
EPD availableYes
EU RoHS complianceOut of scope
In scope of WEEEYes
Material DescriptionРеле давления KPI 35
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
REACH Candidate List substancesLead (CAS no. 7439-92-1)Cadmium oxide (CAS no.1306-19-0)
SCIP dossier no.1b8fc5ed-65e2-48fc-8738-8cce613a9786
SCIP dossier product nameKP KPI
UL markYes
UL утверждение файлаE31024
Вариант упаковкиГрупповая упаковка
Готовый к эксплуатацииНет
Группа продуктовРеле и термостаты
Диапазон регулирования6 inHg - 116 psig
Диапазон регулировки [бар] Pe [макс.]8.00 бар
Диапазон регулировки [бар] Pe [мин.]-0.20 бар
Диапазон температуры окружающей среды [°C], [Max]65 °C
Диапазон температуры окружающей среды [°C], [Min]-40 °C
Диапазон температуры окружающей среды [°F], [макс.]149 °F
Диапазон температуры окружающей среды [°F], [мин.]-40 °F
Дифференциал [psig] [макс.]29.00 psi
Дифференциал [psig] [мин.]7.00 psi
Дифференциал [бар] [макс.]2.00 бар
Характеристика изделия
Значение
Дифференциал[бар] [мин.]0.50 бар
Дополнительные принадлежности для изделияДополнительные аксессуары для переключателей
Допустимая нагрузкаAC15=4 A, 440 VAC1=10 A, 440 VAC3=6 A, 440 VDC13=12 W, 220 VLR=36 A, 240 VLR=48 A, 120 V
Идентичный продукт060-122466
Индикатор давленияСильфон
Класс защиты корпуса Nema (~)1
Количество в упаковке36 шт
Контакт функциональныйSPDT
Макс. испытательное давление [psig]261.0 psig
Макс. испытательное давление [бар] Pe18.0 бар
Макс. рабочее давление [бар]18.0 бар
Макс. рабочее давление [фунт/кв. дюйм (изб.)]261 psig
Название продуктаРеле давления
Окруж. Темп. Примечание80 °C/176 °F for max 120 min
Описание продуктаРеле давления
Размер присоединения давления1/4
СбросАвтоматич.
СертификацияОграничения на использование опасных веществ (RoHS), КитайCCCCECMIMEACLVDRINAUAc UL us UL873, CS C22.2
Стандартное соединение давленияISO 228-1
Степень защиты, IPIP30
Тип присоединенияG
Тип присоединения: внутренний и наружныйНаружн.
Тип продуктаKPI35
Тип электрического соединения6–14мм
Характеристики проводки по EN 60947Гибк., с обжимными кольцами: 0,5–1,5мм2Гибк., без обжимных колец: 0,7–2,5мм2Одножильный/многожильный: 0,75–2,5мм2
Электрические характеристики по EN 60947Изоляция: 400ВСтепень загрязнения: 3Номинальное импульсное напряжение: 4кВShort circuit prot, fuse: 16A
Электрическое соединениеРезиновое кабельное уплотнение

Общие технические характеристики

Характеристика изделия
Значение
Масса брутто0.346 Килограмм
Вес нетто0.313 Килограмм
Volume0.57 Литр
Характеристика изделия
Значение
EAN/UPC5702423146734
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm