BCP5 Pressure controller/ Pressure limiter

Реле давления, BCP3

017B0010

Диапазон регулирования: 0 - 6, Дифференциал [бар]: 0.7 - 1.4, Сброс: Автоматич., Тип присоединения: G, Размер присоединения давления: 1/2, Степень защиты, IP: IP65, Макс. рабочее давление [бар]: 16

Техническое описание

Характеристика изделия
Значение
CE markYes
China RoHS complianceYes with exemptions
China RoHS exemption clause7.17.3
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EEE category5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause6(a)6(c)
In scope of WEEEYes
Material DescriptionBCP3 ???? ??? 0.0-6.0 ??? MO? 16 ????
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
REACH Candidate List substancesLead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP dossier no.d816ace9-0e65-4ca2-ba00-75f95267a102
SCIP dossier product nameBCP
Вариант упаковкиГрупповая упаковка
Готовый к эксплуатацииНет
Группа жидкости1
Группа продуктовРеле и термостаты
Давление разрыва [бар]24.0 бар
Диапазон регулировки [psig] Pe [макс.]87.02 psig
Диапазон регулировки [psig] Pe [мин.]0.00 psig
Диапазон регулировки [бар] Pe [макс.]6.00 бар
Диапазон регулировки [бар] Pe [мин.]0.00 бар
Диапазон температуры окружающей среды [°C], [Max]70 °C
Диапазон температуры окружающей среды [°C], [Min]-20 °C
Диапазон температуры окружающей среды [°F], [макс.]158 °F
Диапазон температуры окружающей среды [°F], [мин.]-4 °F
Дифференциал [psig] [макс.]20.30 psi
Дифференциал [psig] [мин.]10.20 psi
Характеристика изделия
Значение
Дифференциал [бар] [макс.]1.40 бар
Дифференциал[бар] [мин.]0.70 бар
Дополнительные принадлежности для изделияДополнительные аксессуары для переключателей
Допустимая нагрузкаAC15=1 A, 250 VAC1=6 A, 250 VDC13=10 W, 250 V
Индикатор давленияСильфон
КатегорияIV
Количество в упаковке9 шт
Контакт функциональныйSPDT с позолоченными контактами
Макс. испытательное давление [psig]255.0 psig
Макс. испытательное давление [бар] Pe17.6 бар
Макс. рабочее давление [бар]16.0 бар
Макс. рабочее давление [фунт/кв. дюйм (изб.)]230 psig
Название продуктаРеле давления
Описание продуктаРеле давления
Размер присоединения давления1/2
СбросАвтоматич.
СертификацияCEEACEMCDLVDPEDRoHSTYSKTÜVUA
Стандарт. эл. соед.EN 175301-803
Стандарт. электр. спецификацияEN 60947-4/-5
Стандартное соединение давленияISO 228-1
Степень защиты, IPIP65
Тип контактной нагрузкиA
Тип присоединенияG
Тип присоединения: внутренний и наружныйНаружн.
Тип продуктаBCP3
Тип электрического соединенияPg 11
Электрические соед. Вн./Наруж.Наружн.
Электрическое соединениеШТЕКЕР DIN

Общие технические характеристики

Характеристика изделия
Значение
Масса брутто0.632 Килограмм
Вес нетто0.479 Килограмм
Volume1.736 Литр
Характеристика изделия
Значение
EAN/UPC5702423248056
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm