Реле давления, BCP2
017B0006
Диапазон регулирования: 0 - 2.5, Дифференциал [бар]: 0.4 - 1, Сброс: Автоматич., Тип присоединения: G, Размер присоединения давления: 1/2, Степень защиты, IP: IP65, Макс. рабочее давление [бар]: 10
017B0006
Техническое описание
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| CE mark | Yes |
| China RoHS compliance | Yes with exemptions |
| China RoHS exemption clause | 7.17.3 |
| Contains batteries | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EEE category | 5 small equipment (any external dimension < 50 cm) |
| EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
| EU RoHS exemption clause | 6(a)6(c) |
| In scope of WEEE | Yes |
| Material Description | BCP2 ???? ??? 0.0-2.5 ??? MO? 10 ???? |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| REACH Candidate List substances | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| SCIP dossier no. | d816ace9-0e65-4ca2-ba00-75f95267a102 |
| SCIP dossier product name | BCP |
| Вариант упаковки | Групповая упаковка |
| Готовый к эксплуатации | Нет |
| Группа жидкости | 1 |
| Группа продуктов | Реле и термостаты |
| Давление разрыва [бар] | 15.0 бар |
| Диапазон регулировки [psig] Pe [макс.] | 36.26 psig |
| Диапазон регулировки [psig] Pe [мин.] | 0.00 psig |
| Диапазон регулировки [бар] Pe [макс.] | 2.50 бар |
| Диапазон регулировки [бар] Pe [мин.] | 0.00 бар |
| Диапазон температуры окружающей среды [°C], [Max] | 70 °C |
| Диапазон температуры окружающей среды [°C], [Min] | -20 °C |
| Диапазон температуры окружающей среды [°F], [макс.] | 158 °F |
| Диапазон температуры окружающей среды [°F], [мин.] | -4 °F |
| Дифференциал [psig] [макс.] | 14.50 psi |
| Дифференциал [psig] [мин.] | 5.80 psi |
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| Дифференциал [бар] [макс.] | 1.00 бар |
| Дифференциал[бар] [мин.] | 0.40 бар |
| Дополнительные принадлежности для изделия | Дополнительные аксессуары для переключателей |
| Допустимая нагрузка | AC15=1 A, 250 VAC1=6 A, 250 VDC13=10 W, 250 V |
| Индикатор давления | Сильфон |
| Категория | IV |
| Количество в упаковке | 9 шт |
| Контакт функциональный | SPDT с позолоченными контактами |
| Макс. испытательное давление [psig] | 160.0 psig |
| Макс. испытательное давление [бар] Pe | 11.0 бар |
| Макс. рабочее давление [бар] | 10.0 бар |
| Макс. рабочее давление [фунт/кв. дюйм (изб.)] | 145 psig |
| Название продукта | Реле давления |
| Описание продукта | Реле давления |
| Размер присоединения давления | 1/2 |
| Сброс | Автоматич. |
| Сертификация | CEEACEMCDLVDPEDRoHSTYSKTÜVUA |
| Стандарт. эл. соед. | EN 175301-803 |
| Стандарт. электр. спецификация | EN 60947-4/-5 |
| Стандартное соединение давления | ISO 228-1 |
| Степень защиты, IP | IP65 |
| Тип контактной нагрузки | A |
| Тип присоединения | G |
| Тип присоединения: внутренний и наружный | Наружн. |
| Тип продукта | BCP2 |
| Тип электрического соединения | Pg 11 |
| Электрические соед. Вн./Наруж. | Наружн. |
| Электрическое соединение | ШТЕКЕР DIN |
Общие технические характеристики
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| Масса брутто | 0.637 Килограмм |
| Вес нетто | 0.475 Килограмм |
| Volume | 1.736 Литр |
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702423248049 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |