Дифференциальные реле давления
Product types shown: 3

MBC 5180
Дифференциальные реле (регуляторы) давления типа МВС используются впромышленности и морском секторе, гдеразмеры и надежность являются наиболееважными характеристиками.MBC это компактные реле давления,разработанные в соответствии с новойблочной концепцией и выдерживающиежесткие условия, характерные для судовыхмашинных отделений.Реле MBC отличает исключительнаявибростойкость. Высокие характеристикиподтверждены сертификатами ведущихмировых судостроительных регистров.

RT
An RT pressure switch contains a pressure operated single-pole changeover contact, the position of which depends on the pressure in the inlet connection and the set scale value. The RT series includes pressure switches for general applications within industrial and marine refrigeration. The RT series also includes differential pressure switches, pressure switches for neutral zone regulation, and special pressure switches with gold-plated contact surfaces for PLC applications.