Gas sensor, DST G200, R454B & R32
073G2093
Alarm threshold [LFL %]: 10, Supply voltage [V] AC: 24, Supply voltage [V] DC: 24, Operating temperature [°C]: -40 - 80, Electrical connection: Mini Mate-N-Lok, Electrical connection size: 6 pin, Output signal: Relay, Specification key: DST G200-B0-10-2AAB-LC001-I
073G2093
Техническое описание
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| Alarm reset [LFL hysteresis %] | 2,5 |
| Alarm reset Relay | 5 minutes |
| Alarm threshold [LFL %] | 10 |
| CE mark | Yes |
| China RoHS compliance | Out of scope |
| Communication configuration | Customer Relay |
| Contains batteries | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Enclosure design | Round Ø6 black |
| EU RoHS compliance | Yes |
| EU RoHS exemption clause | No |
| Flame rating | UL 94 V-0 |
| In scope of WEEE | No |
| Material Description | Sensor DST G200-B0-10-2AAB-LC001-I /80 |
| Modbus termination | None |
| Mounting interface | 2 brackets 180 dgr |
| Pin 1 | + supply |
| Pin 2 | - common |
| Pin 3 | Not connected |
| Pin 4 | Not connected |
| Pin 5 | Relay input |
| Pin 6 | Relay NO |
| Product line | Sensing Solutions |
| REACH Candidate List substances | No |
| Recovery time [min] | <5 |
| Response time [S] | <15 |
| Supply voltage [V] DC | 24.00 V |
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| UL mark | Yes |
| Вариант упаковки | Industrial pack |
| Выходной сигнал | Relay |
| Группа продуктов | Sensors |
| Диапазон давления [psig] [макс.] | 17.40 psi |
| Диапазон давления [psig] [мин.] | 10.15 psi |
| Диапазон давления [бар] [Max] | 1.20 bar |
| Диапазон давления [бар] [Min] | 0.70 bar |
| Идентичный продукт | 073G5093 |
| Количество в упаковке | 80 pc |
| Макс. ток питания [мА] | 300 mA |
| Материал корпуса | PA66 25% Glass fiber |
| Название продукта | Gas sensor |
| Напряжение питания [В] пер. ток | 24 V |
| Отн. Условия влажности | 0 - 100 |
| Раб. температура [°C] [Max] | 80 °C |
| Рабочая температура [°F] [мин.] | -40 °F |
| Сертификация | C UL US UL RecognizedCE |
| Спецификация | DST G200-B0-10-2AAB-LC001-I |
| Стандарт. эл. соед. | EN 60529 |
| Степень защиты, IP | IP54 |
| Температура в рабочем состоянии [°C] [Min] | -40 °C |
| Температура в рабочем состоянии [°F] [Max] | 175 °F |
| Тип продукта | DST G200 |
| Тип электрического соединения | 6 pin |
| Хладагенты | R454B & R32 |
| Электрическое соединение | Mini Mate-N-Lok |
Общие технические характеристики
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| Масса брутто | 58 Грамм |
| Вес нетто | 46 Грамм |
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715255010241 |
| Proposition 65 | No significant risk |