MW Insulation jacket, MINERAL WOOL, S121-IS10-5000-product-details

MW Insulation jacket, MINERAL WOOL, S121-IS10-5000

188X7503

Length [mm]: 5000

Техническое описание

Характеристика изделия
Значение
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
MaterialMINERAL WOOL
Material DescriptionINS.JACK S120 IS10 L5000 FEA DP MW DN300
ModelS121-IS10-5000
Product lineGasketed Heat Exchangers
Характеристика изделия
Значение
Группа продуктовHeat exchangers
Длина [mm]5000.0 mm
Название продуктаAccessory
СоединениеDN300
Тип продуктаMW Insulation jacket

Общие технические характеристики

Характеристика изделия
Значение
Масса брутто99 Килограмм
Характеристика изделия
Значение
Вес нетто99 Килограмм