Port plate kit, iSave 70
180F4136
iSave 70 Port plates Pressure Exchanger
Рекомендованная замена: 180F4136
180F4136
Техническое описание
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| CE mark | No |
| Contains batteries | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| In scope of WEEE | No |
| Material Description | iSave 70 Port plates Pressure Exchanger |
| Product line | High-Pressure Pumps |
| REACH Candidate List substances | No |
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| UL mark | No |
| Группа продуктов | Spare part |
| Используется совместно с | iSave 70 |
| Обозначение типа | Port plate kit |
| Описание | iSave 70 Port plates Pressure Exchanger |
| Описание продукта | Spare parts for iSave |
| Тип продукта | Spare part for iSave 50-70 |
Общие технические характеристики
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| Масса брутто | 3.892 Килограмм |
| Вес нетто | 3.685 Килограмм |
| Volume | 11.246 Литр |
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715162671818 |
| Proposition 65 | No Reproductive Toxins or Carcinogens |