Liquid level switch, AKS 38

Реле уровня жидкости, AKS 38, NPT

148H3207

Тип присоединения: NPT, Степень защиты, IP: IP65, Макс. рабочее давление [бар]: 28

Рекомендованная замена: 084H6001, 084H6002, 084H6003, 084H6004, 148H3207

Техническое описание

Характеристика изделия
Значение
China RoHS complianceYes
China RoHS exemption clauseNo
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
Material DescriptionAKS 38 Float switch, FPT NPT DN20
Product lineIndustrial Refrigeration
REACH Candidate List substancesNo
Вариант упаковкиИндивидуальная упаковка
Готовый к эксплуатацииLiq. level switch spare parts
Группа жидкости12
Группа продуктовРеле и термостаты
Диапазон температур [°C] [Max]65 °C
Диапазон температур [°C] [Min]-50 °C
Диапазон температуры [°F] [макс.]149 °F
Диапазон температуры [°F] [мин.]-58 °F
Характеристика изделия
Значение
Дополнительные принадлежности для изделияLiq. level switch accessories
КатегорияI
Количество в упаковке1 шт
Макс. рабочее давление [бар]28.0 бар
Макс. рабочее давление [фунт/кв. дюйм (изб.)]406 psig
Название продуктаРеле уровня жидкости
Описание продуктаПоплавковый выключатель
Размер соединения [дюймы]3/4 in
СертификацияCMIMEACUA
Соединение внутр./внешн.Внутр.
Соединение по стандартуANSI/ASME B1.20.1
Стандарт. эл. соед.DIN 43650
Степень защиты, IPIP65
Тип присоединенияNPT
Тип продуктаAKS 38
Тип электрического соединенияPg 11
ХладагентыR134aR22R401AR402AR404AR407AR407BR407CR407FR409AR410AR421AR502R507AR717

Общие технические характеристики

Характеристика изделия
Значение
Масса брутто10.965 Килограмм
Вес нетто10.038 Килограмм
Volume25.069 Литр
Характеристика изделия
Значение
EAN/UPC5702428242189
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm