Liquid level switch, AKS 38

Реле уровня жидкости, AKS 38, Под сварку с втулкой

148H3206

Тип присоединения: Под сварку с втулкой, Степень защиты, IP: IP65, Макс. рабочее давление [бар]: 28

Рекомендованная замена: 084H6001, 084H6002, 084H6003, 084H6004, 148H3206

Техническое описание

Характеристика изделия
Значение
China RoHS complianceYes
China RoHS exemption clauseNo
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
Material DescriptionAKS38 Float switch,Socket weld ANSI DN25
Product lineIndustrial Refrigeration
REACH Candidate List substancesNo
Вариант упаковкиИндивидуальная упаковка
Готовый к эксплуатацииLiq. level switch spare parts
Группа жидкости12
Группа продуктовРеле и термостаты
Диапазон температур [°C] [Max]65 °C
Диапазон температур [°C] [Min]-50 °C
Диапазон температуры [°F] [макс.]149 °F
Диапазон температуры [°F] [мин.]-58 °F
Характеристика изделия
Значение
Дополнительные принадлежности для изделияLiq. level switch accessories
КатегорияI
Количество в упаковке1 шт
Макс. рабочее давление [бар]28.0 бар
Макс. рабочее давление [фунт/кв. дюйм (изб.)]406 psig
Название продуктаРеле уровня жидкости
Описание продуктаПоплавковый выключатель
Размер соединения [дюймы]1 in
СертификацияCMIMEACUA
Соединение по стандартуASME B 16.11
Стандарт. эл. соед.DIN 43650
Степень защиты, IPIP65
Тип присоединенияПод сварку с втулкой
Тип продуктаAKS 38
Тип электрического соединенияPg 11
ХладагентыR134aR22R401AR402AR404AR407AR407BR407CR407FR409AR410AR421AR502R507AR717

Общие технические характеристики

Характеристика изделия
Значение
Масса брутто11.188 Килограмм
Вес нетто8 Килограмм
Volume25.069 Литр
Характеристика изделия
Значение
EAN/UPC5702428242196
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm