Техническое описание
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| China RoHS compliance | Yes |
| China RoHS exemption clause | No |
| Contains batteries | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS compliance | Yes |
| EU RoHS exemption clause | No |
| Material Description | AKS 38 Float switch, Butt weld, ANSI DN2 |
| Product line | Industrial Refrigeration |
| REACH Candidate List substances | No |
| Вариант упаковки | Индивидуальная упаковка |
| Готовый к эксплуатации | Liq. level switch spare parts |
| Группа жидкости | 12 |
| Группа продуктов | Реле и термостаты |
| Диапазон температур [°C] [Max] | 65 °C |
| Диапазон температур [°C] [Min] | -50 °C |
| Диапазон температуры [°F] [макс.] | 149 °F |
| Диапазон температуры [°F] [мин.] | -58 °F |
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| Дополнительные принадлежности для изделия | Liq. level switch accessories |
| Категория | I |
| Количество в упаковке | 1 шт |
| Макс. рабочее давление [бар] | 28.0 бар |
| Макс. рабочее давление [фунт/кв. дюйм (изб.)] | 406 psig |
| Название продукта | Реле уровня жидкости |
| Описание продукта | Поплавковый выключатель |
| Размер соединения [дюймы] | 1 in |
| Сертификация | CMIMEACUA |
| Соединение по стандарту | ASME B 36.10M SCHEDULE 80 |
| Стандарт. эл. соед. | DIN 43650 |
| Степень защиты, IP | IP65 |
| Тип присоединения | Сварка встык |
| Тип продукта | AKS 38 |
| Тип электрического соединения | Pg 11 |
| Хладагенты | R134aR22R401AR402AR404AR407AR407BR407CR407FR409AR410AR421AR502R507AR717 |
Общие технические характеристики
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| Масса брутто | 10.885 Килограмм |
| Вес нетто | 8 Килограмм |
| Volume | 24.43 Литр |
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428242219 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |