Warranty & Service
145F3904
VX-F StS Floorheat ZV ST55 Cir CW Meter
145F3904
Техническое описание
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| China RoHS compliance | Out of scope |
| Contains batteries | No |
| DG Indicator Profile | Other Dangerous Goods |
| EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
| EU RoHS exemption clause | 6(c) |
| Material Description | VX-F StS Floorheat ZV ST55 Cir CW Meter |
| Mixing circuit - control | Thermostat |
| Product line | Subsystems |
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| REACH Candidate List substances | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Группа продуктов | Flat Stations |
| Название контроллера ГВС | PTC2+P |
| Номинальное давление, первичное, бар | 16 bar |
| Описание | VX-F StS Floorheat ZV ST55 Cir CW Meter |
| Размер и тип теплового пункта | Type 1 |
| Температура подаваемой воды, проектная, ˚C | 95 °C |
| Тип продукта | Warranty & Service |
Общие технические характеристики
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| Масса брутто | 31 Килограмм |
| Вес нетто | 30 Килограмм |
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702424653897 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |