Termix_VMTDMiniopbl_INSUCOVER

Termix VMTD MIX-I-FI Mini, Тип 2, Название контроллера системы отопления: RAVK, Название контроллера ГВС: IHPT

144H3027

Тип продукта: Termix VMTD MIX-I-FI Mini, Тип 2, 10 бар, 110 °C, RAVK, IHPT

Техническое описание

Характеристика изделия
Значение
Application typeDirect Heating with mixing loop & Instantaneous DHW
CE markYes
China RoHS complianceOut of scope
Connection direction secondaryBottom
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileContains Gas
DHW control valve kvs value [m3/h]3.00 м³/ч
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause6(c)
Heating ActuatorRAVK
Heating Control valveVMT
HEX DHW brazed/gasketed materialBrazed copper
In scope of WEEENo
Material DescriptionTermix VMTD MIX-I-FI Mini 2
Product line33
REACH Candidate List substancesLead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP dossier no.b27d966e-bed4-4f43-a2d9-f5f88c46d85b
SCIP dossier product nameTermix VMTD MIX-I-FI Mini 2
UL markNo
Вариант кожухаНет
Высота без кожуха, мм660 мм
Высота с кожухом, мм660 мм
Глубина без кожуха, мм240 мм
Глубина с кожухом, мм240 мм
Группа продуктовМалые тепловые пункты
Диаметр трубы ГВСØ18
Диаметр трубы системы отопленияØ18
Диаметр трубы теплоснабженияØ18
Характеристика изделия
Значение
Диаметр циркуляционной трубыDN15
Материал кожухаБез
Название контроллера ГВСIHPT
Название контроллера системы отопленияRAVK
Направление соединенияСнизу
Напряжение питания [В]230.0 В
Номинальное давление, первичное, бар10 бар
Описаниеdirect heating with mixing loop and instantaneous domestic hot water
Присоединительный размер системы ГВС3/4"
Присоединительный размер системы отопления3/4"
Присоединительный размер системы теплоснабжения3/4"
Присоединительный размер циркуляционной трубы3/4"
Размер и тип теплового пунктаТип 2
СертификацияCE
Система циркуляции контура ГВСДополнительная
Статическое давление в системе ХВС, бар [Min]1.0 бар
Температура подаваемой воды, проектная, ˚C110 °C
Тип присоединения системы ГВСВнутренняя резьба
Тип присоединения системы отопленияВнутренняя резьба
Тип присоединения системы теплоснабженияВнутренняя резьба
Тип продуктаTermix VMTD MIX-I-FI Mini
Тип соединения для циркуляцииВнутренняя резьба
Тип теплообменника ГВСXB06H+-1 40 G3/4"*20 H
Тип управления ГВСРасход/термостатический
Тип управления системой отопленияТермостатический + контроллер перепада давления
Ширина без кожуха, мм300 мм
Ширина с кожухом, мм300 мм

Общие технические характеристики

Характеристика изделия
Значение
Масса брутто20 Килограмм
Вес нетто19 Килограмм
Volume0.048 Кубический метр
Характеристика изделия
Значение
EAN/UPC5706561813251
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm