DEVIflex Cables on Mats

Нагревательныематы, DEVIflex 100T, 100 Вт/м², 11.00 м², Напряжение питания [В] пер. ток: 230

140F1459

Тип кабеля: Двухжильный кабель, Ширинамата [м]: 0.8, Длинамата [м]: 14.7

Техническое описание

Характеристика изделия
Значение
CE markYes
China RoHS complianceYes
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS complianceYes
Material DescriptionDEVIflex 100T 11,0m� 230V 1120W
Product line21
REACH Candidate List substancesNo
Warranty type20-year full service warranty
Гарантия [лет]20
Группа продуктовНагревательныематы
Диаметр кабеля [мм]6.9 мм
Длина холодного проводника [м]6.0 м
Длинамата [м]14.70 м
Изоляция проводникаXLPE
Класс защитыIPIPX7
Количество холодных проводников3
Количество холодных проводников1
Комплект принадлежностейSynthetic nail - 40 pc in box
Напряжение питания [В] пер. ток230 В
Характеристика изделия
Значение
НаружняяоболочкаPVC
Область примененияFloor heating
Площадь покрытия [м²]11.00 м²
Принцип нагреваПоследовательное сопротивление
Прочность при деформации [Н]>1500 N
Прочность при натяжении [Н]400 N
СертификацияCE
Сечение холодного проводника [мм²]1.5 мм²
Сопротивление кабеля [Ом]47.1000 Ом
Температурамонтажа [°C] [Min]-5 °C
Тепловаямощность [Вт]1120 Вт
Тип кабеляДвухжильный кабель
Тип продуктаDEVIflex 100T
Тип холодного проводникаDTCL
Толщина [мм]7.90 мм
Удельнаямощностьмата [Вт/м²]100 Вт/м²
Холодный проводДа
Цветнаружней оболочкиКрасный
Ширинамата [м]0.8 м
Экран кабеляАлюминиевая фольга 100%

Общие технические характеристики

Характеристика изделия
Значение
Масса брутто6.32 Килограмм
Вес нетто6.203 Килограмм
Характеристика изделия
Значение
Volume36.3 Литр
EAN/UPC5703466252963