Спиральный компрессор, DSH184A3ALD
120H1811
Хладагенты: R452B; R410A; R454B, Использование сегмента: Кондиционирование воздуха, Вариант упаковки: Промышленная упаковка
120H1811
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
| Material Description | DSH184-3AL-INDUST |
| Max pressure (PS) - high side | 48.70 бар |
| Max pressure (PS) - low side | 33.30 бар |
| Model number | DSH184A3ALD |
| Network power supply [V/Ph/Hz] | 208-230/3/60 |
| Oil level switch | None |
| Product line | Commercial Compressors |
| REACH Candidate List substances | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| RLA | 53.6 A |
| SCIP dossier no. | bff3e2c3-5aad-40f0-b874-7eee67aaf788 |
| SCIP dossier product name | CSHD092-183/DSF090-200/DSH090-184/SH090-184/SJ161/WSH090-184 |
| U.S. EPA label | For installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only. |
| UL mark | Yes |
| Вариант упаковки | Промышленная упаковка |
| Верхнее значение диапазона напряжений при 60Гц [V] | 253 В |
| Верхнее значение номинального напряжения при 60Гц [V] | 230 В |
| Впрыск жидкости | Нет |
| Всасывающий патрубок, материал | - |
| Выравнивание уровней масла | 13/4дюйма, Rotolock |
| Высота всасывающего патрубка [мм] | 300 мм |
| Высота нагнетательного патрубка[мм] | 525 мм |
| Вязкость: [cP] | 32.0 cP |
| Группа продуктов | Hermetic compressors |
| Диаметр [мм] | 243 мм |
| Заправка маслом, [л] | 3.60 л |
| Заправка хладагентом [kg] [Max] | 10.00 кг |
| Защита электродвигателя | Внутреннее устройство защиты от перегрузки |
| Использование сегмента | Кондиционирование воздуха |
| Испытания на ВД [bar] [Max] | 48.7 бар |
| Испытания на НД [bar] [Max] | 33.3 бар |
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
| Количество упаковок | 8 |
| Макс. рабочий ток [MOC] | 71 A |
| Максимальная температура со стороны высокого давления | 150.0 °C |
| Максимальная температура со стороны низкого давления | 55.0 °C |
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
| Нижнее значение диапазона напряжений при 60Гц [V] | 187 В |
| Нижнее значение номинального напряжения при 60Гц [V] | 208 В |
| Номер чертежа | 8560235 |
| Общая высота, мм | 555.0 мм |
| Объём на стороне высокого давления | 0.7 л |
| Объём на стороне низкого давления | 13.9 л |
| Описание | DSH184-3 |
| Описанный объем [см3] | 170.30 см³ |
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
| Сопротивление обмотки для трехфазных компрессоров с идентичной обмоткой [Ohm] | 0.22 Ohm |
| Стандарт фитингов | ODF |
| Технология | Спиральный |
| Тип масла | Полиэфирное масло |
| Тип присоединения | Запаяный |
| Тип продукта | DSH184 |
| Ток с блокированным ротором (LRA) | 351 A |
| Торговое название | Спиральный компрессор |
| Фаза | 3 |
| Хладагенты | R410AR452BR454B |
| Цвет | Синий |
| Частота [Гц] | 60 |
| Экономайзер | Нет |
| Электрические соединения | Винт 4,8мм |
| Электропитание компрессора [В] | 208-230/3/60 |
Общие технические характеристики
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| Масса брутто | 76.12 Килограмм |
| Вес нетто | 73.62 Килограмм |
| Volume | 0.921 Кубический метр |
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702424601140 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |