Микропластинчатый теплообменник, MPHE H118L-EZ, Количество пластин: 90
111H0523
Макс. рабочее давление [бар]: 35, Функция: Испаритель, Припой: Пайка меди
111H0523
Техническое описание
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| Application | Heat pump |
| Contains batteries | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Material Description | Heat Exchanger H118L-EZ-90 |
| Plate material no. | AISI 316L |
| Product line | 31 |
| Вариант упаковки | Индивидуальная упаковка |
| Группа продуктов | Теплообменники |
| Диапазон присоединительных размеров Q1 | Null |
| Диапазон присоединительных размеров Q2 | Null |
| Диапазон присоединительных размеров Q3 | H5/8 |
| Диапазон присоединительных размеров Q4 | H1"1/8 |
| Диапазон присоединительных размеров Q5 | Null |
| Диапазон присоединительных размеров Q6 | Null |
| Диапазон расчетной температуры [°C] [макс.] | 200 °C |
| Диапазон расчетной температуры [°C] [мин.] | -196 °C |
| Диапазон расчетной температуры [°F] [макс.] | 320 °F |
| Диапазон расчетной температуры [°F] [мин.] | -390 °F |
| Категория | III |
| Количество в упаковке | 1 шт |
| Количество пластин | 90 |
| Макс. рабочее давление [psig] | 508 psi |
| Макс. рабочее давление [бар] | 35.0 бар |
| Название продукта | Микропластинчатый теплообменник |
| Номер модели | 118 |
| Обозначение типа | H118L-EZ |
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| Оборудование | Шпилька |
| Примечание по функциям | Null |
| Припой | Пайка меди |
| Присоед. размерH5 | Null |
| Присоединительный размер H1 | L1"1/2 |
| Присоединительный размер H2 | L1"1/2 |
| Присоединительный размерH3 | Null |
| Присоединительный размерH4 | Null |
| Присоединительный размерH6 | Null |
| Сертификация | ASCECRNEACKRAIAUAUL |
| Тип продукта | MPHE H118L-EZ |
| Тип соединения H1 | Соединение G с внешней резьбой |
| Тип соединения H2 | Соединение G с внешней резьбой |
| Тип соединения H3 | Null |
| Тип соединения H4 | Null |
| Тип соединения H5 | Null |
| Тип соединения H6 | Null |
| Тип соединения Q1 | Null |
| Тип соединения Q2 | Null |
| Тип соединения Q3 | Штуцер под пайку |
| Тип соединения Q4 | Штуцер под пайку |
| Тип соединения Q5 | Null |
| Тип соединения Q6 | Null |
| Функция | Испаритель |
| Хладагенты | R1233zd(E)R1234yfR1234zeR134aR22R245faR404AR407CR444BR448A |
| Шаблон пластины | Z |
Общие технические характеристики
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| Масса брутто | 42 Килограмм |
| Вес нетто | 32 Килограмм |
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| Volume | 101.52 Литр |
| EAN/UPC | 5715255227151 |