Temperature Sensor, MBT 155, Pg 9 / Pg 11, G 1/4, w/o pocket

097U0396

Техническое описание

Характеристика изделия
Значение
CE markYes
China RoHS complianceOut of scope
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause6(c)
Material DescriptionMBT 155 Apply to 097U7150
Product lineSensing Solutions
REACH Candidate List substancesLead (CAS no. 7439-92-1)
Supply voltage [V] DC [max]32.00 В
Supply voltage [V] DC [min]10.00 В
Вариант упаковкиГрупповая упаковка
Внутренняя/наружная резьба технологического соединенияНаружн.
Вставка датчикаСменный
Выходной сигналCurrent
Выходной сигнал [мА] [макс.]20 мА
Выходной сигнал [мА] [мин.]4 мА
Группа продуктовДатчики
Диаметр защитной гильзы термоэлемента [дюймы]0.236 дюйм
Диаметр защитнойгильзы термоэлемента[мм]6.0 мм
Диапазон измерения [°C] [макс.]200 °C
Диапазон измерения [°C] [мин.]0 °C
Диапазон измерения [°F] [макс.]392 °F
Диапазон измерения [°F] [мин.]32 °F
Диапазон температур [°C] [Max]200 °C
Диапазон температур [°C] [Min]-50 °C
Диапазон температуры [°F] [макс.]392 °F
Диапазон температуры [°F] [мин.]-58 °F
Диапазон уставок передатчика [°C] [макс.]200 °C
Диапазон уставок передатчика [°C] [мин.]0 °C
Характеристика изделия
Значение
Диапазон уставок передатчика [°F] [макс.]392 °F
Диапазон уставок передатчика [°F] [мин.]32 °F
Длина погружной части [дюймы]3.740 дюйм
Длина погружной части, мм95 мм
Допуск измерит. элемента датчикаКласс B
Измерит. элемент датчика [шт]1 шт
Количество в упаковке13 шт
Макс. температура окружающей среды [°C]85 °C
Макс. температура окружающей среды [°F]185 °F
Материал защитной трубкиAISI 316 TI
Материал соединенияНержавеющая сталь
Название продуктаПередатчик температуры
Обозначение типаMBT 155 Apply to 097U7150
Размер технологического разъема1/4
СертификацияCE
Соединение по стандартуISO 228
Сопротивление измерит. элемента датчика [Ом]1000 Ом
Стандарт измерит. элемента датчикаISO 60751
Стандарт технологического соединенияISO 1179-2
Стандарт. эл. соед.EN 175301-803-A
Степень защиты, IPIP65
Технологический разъем, материалНержавеющая сталь
Тип изм. преобраз.Встроенный
Тип измерит. элемента датчикаPt
Тип погружной частиФиксиров.
Тип присоединенияG
Тип технологического соединенияG
Тип электрического соединенияPg 9
Электрические соед. Вн./Наруж.Наружный и внутренний
Электрическое соединениеAngular connector

Общие технические характеристики

Характеристика изделия
Значение
Масса брутто0.118 Килограмм
Вес нетто0.108 Килограмм
Volume0.495 Литр
Характеристика изделия
Значение
EAN/UPC5715255140733
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm