UnoFloor_Mixing_5_Loops_Left_Icon_24V_R002_1

Warranty & Service, ICON1 Master controller, Version: Left

088X4615

Stainless steel manifold with shunt, 5 loops, AB-PM, steel cabinet, ICON1 Master controller, left version
Продукт больше не доступен для приобретения, но вы все равно можете найти информацию о нем, включая руководства по обслуживанию, чертежи и т. д.

Техническое описание

Характеристика изделия
Значение
Application typeUnoFloor
CabinetAluzink steelplate, white powder coated
CE markYes
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause6(c)
In scope of WEEEYes
Material DescriptionUnofloor Mixing 5 Loops Left Icon 24V
MeteringPrepared for energy meter
Number of connections2
Pressure valveAB-PM set
Product lineSubsystems
PWMYes
REACH Candidate List substancesLead (CAS no. 7439-92-1)
Характеристика изделия
Значение
ShuntFHM-C1
Авто-балансировкаYes
Адаптивная подстройкаYes
Группа продуктовUnoFloors
ИсполнениеLeft
Мощность на выход [Вт] [Max]3 W
Напряжение питания [V]230V Hz 50
Номинальное давление, первичное, бар6 bar
ОписаниеStainless steel manifold with shunt, 5 loops, AB-PM, steel cabinet, ICON1 Master controller, left version
Привод24V
Температура подаваемой воды, проектная, ˚C60 °C
Тестирование клапанаYes
Тип коллектора напольного отопленияStainless steel with flow meter and manual air vent
Тип продуктаWarranty & Service
УправлениеICON1 Master controller

Общие технические характеристики

Характеристика изделия
Значение
Масса брутто19.5 Килограмм
Вес нетто16.5 Килограмм
Volume82.998 Литр
Характеристика изделия
Значение
EAN/UPC5702424603359
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm