ECA 61
087B1141
Блок дистанционного управления ECA 61
Данный продукт снят с производства.
Продукт больше не доступен для приобретения, но вы все равно можете найти информацию о нем, включая руководства по обслуживанию, чертежи и т. д.
087B1141
Техническое описание
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| CE mark | Yes |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Material Description | Блок дистанционного управления ECA 61 |
| Product line | 08 |
| REACH Candidate List substances | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Группа продуктов | Доп.принадлежности для электронных регуляторов |
| Длина линии связи [м] | 50 м |
| Класс защиты корпуса | IP20 |
| Монтажное исполнение | Настенный монтаж |
| Описание | ECA 61, дистанционный пульт |
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| Сертификация | CE |
| Стандарт сертификации | EMC - 89/336/EEC, 92/31/EEC, 93/68/EEC, EN 50081-1, EN 50082-1, 73/23/EEC, 93/68/EEC |
| Температура окружающей среды [°C] [Max] | 40 °C |
| Температура окружающей среды [°C] [Min] | 0 °C |
| Температура транспортировки [°C] [Max] | 70 °C |
| Температура транспортировки [°C] [Min] | -40 °C |
| Температура хранения [°C] [Max] | 70 °C |
| Температура хранения [°C] [Min] | -40 °C |
| Тип продукта | ECA 61 |
Общие технические характеристики
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| Масса брутто | 0.246 Килограмм |
| Вес нетто | 0.2 Килограмм |
| Volume | 0.954 Литр |
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702421062180 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |