EKC 102, EKC 202

Контроллер температуры, EKC 202A1

084B8625

Функция: 2выхода, 1датчик температуры, Напряжение питания [В] пер. ток: 230, Тип соединения: Дополнительно: LON, Вариант упаковки: Промышленная упаковка, Количество в упаковке: 30

Продукт больше не доступен для приобретения, но вы все равно можете найти информацию о нем, включая руководства по обслуживанию, чертежи и т. д.

Техническое описание

Характеристика изделия
Значение
CE markYes
China RoHS complianceOut of scope
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS complianceOut of scope
Material DescriptionDEL - EKC 202A1, Refrigerat.Controller,I
Other RoHS documentationEAEU RoHS
Product lineElectronic Controllers and Services
REACH Candidate List substancesNo
UL markYes
Вариант упаковкиПромышленная упаковка
Готовый к эксплуатацииНет
Группа продуктовУправление работой испарителя и регулирование параметров воздуха в помещении
Дисплей на передней панелиДА
Дополнительные принадлежности для изделияElectron. control accessories
Характеристика изделия
Значение
Количество в упаковке30 шт
Макс. количество испарителей1 шт
Макс. количество компрессоров1 шт
Название продуктаКонтроллер температуры
Напряжение питания [В] пер. ток230 В
Обл. примененияУправление охлаждением
Потребляемая мощность [ВА]1.5 VA
СертификацияC-TICKCEEACIntertek SemcocURus
Тип контроллераКонтроллер системы охлаждения (темп.)
Тип продуктаEKC 202A1
Тип соединенияДополнительно: LON
Функция2выхода, 1датчик температуры
Частота [Гц]50/60Гц

Общие технические характеристики

Характеристика изделия
Значение
Масса брутто0.183 Килограмм
Вес нетто0.159 Килограмм
Характеристика изделия
Значение
Volume0.506 Литр
EAN/UPC5702428841801