Контроллер температуры среды, EKC 361
084B7060
Напряжение питания [В] пер. ток: 24, Вариант упаковки: Групповая упаковка, Количество в упаковке: 16
Данный продукт снят с производства.
Продукт больше не доступен для приобретения, но вы все равно можете найти информацию о нем, включая руководства по обслуживанию, чертежи и т. д.
084B7060
Техническое описание
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| CE mark | Yes |
| China RoHS compliance | Yes |
| China RoHS exemption clause | No |
| Contains batteries | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS compliance | Yes |
| EU RoHS exemption clause | No |
| Material Description | EKC 361 Контроллер давления и температур |
| Product line | Industrial Refrigeration |
| REACH Candidate List substances | No |
| Вариант упаковки | Групповая упаковка |
| Выходной вентиль | CVQ (+ICS)CVQ (+PM)ICM (+ICAD) |
| Готовый к эксплуатации | Нет |
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| Группа продуктов | Управление работой испарителя и регулирование параметров воздуха в помещении |
| Дополнительные принадлежности для изделия | Electron. control accessories |
| Количество в упаковке | 16 шт |
| Название продукта | Контроллер температуры среды |
| Напряжение питания [В] пер. ток | 24 В |
| Потребляемая мощность [ВА] | 5.0 VA |
| Сертификация | C-TICKCEEACLLC CDC TYSK |
| Способ монтажа | DIN-рейка |
| Способы передачи данных | LON RS 485 |
| Тип продукта | EKC 361 |
| Функция | Media temperature controller |
| Частота [Гц] | 50/60Гц |
Общие технические характеристики
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| Масса брутто | 0.351 Килограмм |
| Вес нетто | 0.32 Килограмм |
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| Volume | 0.574 Литр |
| EAN/UPC | 5702428018203 |