AKA 241 Gateway

Шлюз, AKA 241

084B2262

Тип контроллера: Шлюз, Дополнительная информация: 9-12VA.C./D.C.

Продукт больше не доступен для приобретения, но вы все равно можете найти информацию о нем, включая руководства по обслуживанию, чертежи и т. д.

Техническое описание

Характеристика изделия
Значение
DG Indicator ProfileContains Lithium Batteries
Material DescriptionАКА 241 Модуль интерфейсный
Product lineElectronic Controllers and Services
REACH Candidate List substancesNo
Вариант упаковкиГрупповая упаковка
Группа продуктовElectron. control accessories
Дополнительная информация9-12VA.C./D.C.
Количество в упаковке21 шт
Название продуктаШлюз
Напряжение питания [В пост. тока]12 В
Характеристика изделия
Значение
Напряжение питания [В] пер. ток12 В
Обл. примененияПередача данных
Потребляемая мощность [Вт]2.5 Вт
Тип контроллераШлюз
Тип продуктаAKA 241
Тип соединенияDANBUSS
ФункцияБазовый ПК, Danbuss, RS232
Частота [Гц]50/60Гц
Язык описания изделияАнглийский

Общие технические характеристики

Характеристика изделия
Значение
Масса брутто0.239 Килограмм
Вес нетто0.2 Килограмм
Характеристика изделия
Значение
Volume0.941 Литр
EAN/UPC5702428407472