Wire

Детектор газа, DGS-IR-CO2-FS

080Z2294

Функция: Для CO2

Продукт больше не доступен для приобретения, но вы все равно можете найти информацию о нем, включая руководства по обслуживанию, чертежи и т. д.

Рекомендованная замена: 080Z2800, 080Z2801, 080Z2803, 080Z2804, 080Z2805

Техническое описание

Характеристика изделия
Значение
CE markYes
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Material DescriptionDGS-SC Детектор газов
Product lineElectronic Controllers and Services
REACH Candidate List substancesNo
Вариант упаковкиИндивидуальная упаковка
Группа продуктовДатчики
Диапазон температур [°C] [Max]50 °C
Диапазон температур [°C] [Min]-40 °C
Дополнительная информацияУставка для аварийного сигнала: 5000ppm
Характеристика изделия
Значение
Количество в упаковке1 шт
Название продуктаДетектор газа
Напряжение питания [В перем. тока] [макс.]24 В
Напряжение питания [В перем. тока] [мин.]12 В
Потребление тока [мА]200 мА
СертификацияCEEAC
Степень защиты, IPIP41
Тип продуктаDGS-IR-CO2-FS
ФункцияДля CO2
ХладагентыR744

Общие технические характеристики

Характеристика изделия
Значение
Масса брутто0.282 Килограмм
Вес нетто0.18 Килограмм
Характеристика изделия
Значение
Volume1.175 Литр
EAN/UPC5702428832526