DGS-SC, DGS-PE, DGS-IR-CO2

Детектор газа, DGS

080Z2800

Тип датчика 1: Инфракрасный, Диапазон датчика 1 по хладагенту [ppm]: 0 - 20000

Техническое описание

Характеристика изделия
Значение
China RoHS complianceYes
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Division25
EU RoHS complianceYes
Material DescriptionDGS-IR-CO2 детектор газов
PFAS content [Yes/No]No
Product lineElectronic Controllers and Services
REACH Candidate List substancesNo
Supply voltage [V] DC [max]29.00 В
Supply voltage [V] DC [min]19.00 В
Temperature range [°C] [max]50 °C
Temperature range [°C] [min]-35 °C
В комплект входятКабельные вводыСвидетельство о поверке
Вариант упаковкиИндивидуальная упаковка
Версия датчика обнаружения газаR744
Верхние пределы сигнала тревоги [ppm], датчик 15000 ppm
Группа продуктовДатчики
Характеристика изделия
Значение
Диапазон датчика 1 по хладагенту [ppm] [макс.]20000 ppm
Диапазон датчика 1 по хладагенту [ppm][мин.]0 ppm
Диапазон температуры [°F] [макс.]122 °F
Диапазон температуры [°F] [мин.]-31 °F
Задержка срабатывания [с]0 c
Количество в упаковке1 шт
Название продуктаДетектор газа
Напряжение питания [В перем. тока] [макс.]27 В
Напряжение питания [В перем. тока] [мин.]21 В
Нижние пределы сигнала тревоги [ppm], датчик 15000 ppm
Относительная влажность (RH) [%] [макс.]90 % RH
Относительная влажность (RH) [%] [мин.]15 % RH
Потребляемая мощность [A]0.25 А
Тип датчика 1Инфракрасный
Тип продуктаDGS
ХладагентыR744
Частота [Гц]50/60Гц

Общие технические характеристики

Характеристика изделия
Значение
Масса брутто0.348 Килограмм
Вес нетто0.253 Килограмм
Volume1.24 Литр
Характеристика изделия
Значение
EAN/UPC5702428557139
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm