Wire

Gas detecting sensor, DGS-CO2-FS

080Z2292

Function: Remote, for CO2, 3m

Продукт больше не доступен для приобретения, но вы все равно можете найти информацию о нем, включая руководства по обслуживанию, чертежи и т. д.

Рекомендованная замена: 080Z2800, 080Z2801, 080Z2803, 080Z2804, 080Z2805

Техническое описание

Характеристика изделия
Значение
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Material DescriptionDeleted: DGS-CO2,IP66,IR,Remote/Failsafe
Product lineElectronic Controllers and Services
REACH Candidate List substancesNo
Temperature range [°C] [max]50 °C
Temperature range [°C] [min]-40 °C
Вариант упаковкиSingle pack
Группа продуктовSensors
Дополнительная информацияAlarm Set Point: 5000 ppm
Количество в упаковке1 pc
Характеристика изделия
Значение
Название продуктаGas detecting sensor
Напряжение питания [В перем. тока] [макс.]24 V
Напряжение питания [В перем. тока] [мин.]12 V
Потребление тока [мА]200 mA
СертификацияCEEAC
Степень защиты, IPIP66
Тип продуктаDGS-CO2-FS
ФункцияRemote, for CO2, 3m
ХладагентыR744

Общие технические характеристики

Характеристика изделия
Значение
Масса брутто0.872 Килограмм
Вес нетто0.79 Килограмм
Характеристика изделия
Значение
Volume2.966 Литр
EAN/UPC5702428830812