EETc 12, 11, 21 080N0010, 080N0012, 080N0013

Электронное управление термостатом, EETc 11

080N0012

Напряжение питания [В] пер. ток: 120, Вариант упаковки: Промышленная упаковка, Количество в упаковке: 150

Техническое описание

Характеристика изделия
Значение
Cable Door Sensor080N0313 - 0314
CE markYes
China RoHS complianceYes with exemptions
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause7(a)7(c)-I
Magnetic Door Sensor080N0311 - 0312
Material DescriptionЭлектронное управление термостатом, EETc
Other RoHS documentationEAEU RoHS
Product lineElectronic Controllers and Services
REACH Candidate List substancesLead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP dossier no.7ab620d9-7803-44e6-89c8-98d97ccba2f4
SCIP dossier product nameEETc and EETa
UL markYes
Вариант упаковкиПромышленная упаковка
Готовый к эксплуатацииНет
Группа продуктовРегуляторы температуры
Характеристика изделия
Значение
Доп. контакты, NO [шт]0 шт
Дополнительные принадлежности для изделияElectron. control accessories
Кол-во клемм [шт.]4 шт
Количество в упаковке150 шт
Название продуктаЭлектронное управление термостатом
Напряжение питания [В] пер. ток120 В
Основное реле ном. мощность16(16) A
ПокрытиеПЕЧАТНАЯ ПЛАТА С ПОКРЫТИЕМ
Размер выступ. клеммы [mm]Пластина 6,3x 0,8мм
СертификацияCECQCEACLLC CDC TYSKNSFRCMcURus
Тип датчика конденсатора080N0307 - 0308
Тип датчика температуры080N0300 - 0303
Тип продуктаEETc 11
Тип сенсора оттайки080N0304 - 0306
Уставка температурыKnob
ФункцияRefrigeration Controller
Частота [Гц]50/60Гц
ШпиндельС УПОРОМ

Общие технические характеристики

Характеристика изделия
Значение
Масса брутто0.082 Килограмм
Вес нетто0.007 Килограмм
Volume0.36 Литр
Характеристика изделия
Значение
EAN/UPC5702428549790
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm