ERC 112D - Front

Электронный контроллер температуры, ERC 112D

080G3490

Цифровые входы (DI) [шт.]: 1, Напряжение питания [В] пер. ток: 100 - 240, Вариант упаковки: Промышленная упаковка, Количество в упаковке: 27

Техническое описание

Характеристика изделия
Значение
China RoHS complianceYes with exemptions
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Division25
EEE category5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause7(a)7(c)-I
In scope of WEEEYes
Material DescriptionERC 112D, Контроллер температуры
Other RoHS documentationEAEU RoHS
PFAS content [Yes/No]No
Product lineElectronic Controllers and Services
REACH Candidate List substancesLead (CAS no. 7439-92-1)
Характеристика изделия
Значение
SCIP dossier no.f9979c81-745e-4c5b-923c-1643525a47fd
SCIP dossier product nameERC112x
Аналоговые входы (AI) [шт.]4 шт
Вариант упаковкиПромышленная упаковка
Группа продуктовРегуляторы температуры
Количество в упаковке27 шт
Название продуктаЭлектронный контроллер температуры
Напряжение питания [В перем. тока] [макс.]240 В
Напряжение питания [В перем. тока] [мин.]100 В
Тип продуктаERC 112D
Цифровые входы (DI) [шт.]1 шт
Цифровые выходы (DO) [шт.]4 шт

Общие технические характеристики

Характеристика изделия
Значение
Масса брутто0.135 Килограмм
Вес нетто0.134 Килограмм
Volume0.417 Литр
Характеристика изделия
Значение
EAN/UPC5715162507797
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm