Электронный контроллер температуры, ERC 214
080G3466
Цифровые входы (DI) [шт.]: 2, Напряжение питания [В] пер. ток: 100 - 240, Вариант упаковки: Групповая упаковка, Количество в упаковке: 20
080G3466
Техническое описание
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| China RoHS compliance | Yes with exemptions |
| Contains batteries | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Division | 25 |
| EEE category | 5 small equipment (any external dimension < 50 cm) |
| EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
| EU RoHS exemption clause | 7(a)7(c)-I6(c) |
| In scope of WEEE | Yes |
| Material Description | KIT -ERC 214, Controller, RED LED, 115 |
| Other RoHS documentation | EAEU RoHS |
| PFAS content [Yes/No] | No |
| Product line | Electronic Controllers and Services |
| REACH Candidate List substances | Lead (CAS no. 7439-92-1)6,6'-di-tert-butyl-2,2'-methylenedi-p-cresol (CAS no. 119-47-1) |
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| SCIP dossier no. | 2c9550d9-2fd2-41c8-91e9-8b1b0d9c639d |
| SCIP dossier product name | ERC21x, EKC 22x |
| Аналоговые входы (AI) [шт.] | 4 шт |
| Вариант упаковки | Групповая упаковка |
| Группа продуктов | Регуляторы температуры |
| Количество в упаковке | 20 шт |
| Название продукта | Электронный контроллер температуры |
| Напряжение питания [В перем. тока] [макс.] | 240 В |
| Напряжение питания [В перем. тока] [мин.] | 100 В |
| Тип продукта | ERC 214 |
| Цифровые входы (DI) [шт.] | 2 шт |
| Цифровые выходы (DO) [шт.] | 4 шт |
Общие технические характеристики
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| Масса брутто | 267 Грамм |
| Вес нетто | 165 Грамм |
| Volume | 0.458 Литр |
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715162508183 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |