mcx20b2_no_lcd_Right

Программируемый контроллер, 20реле, MCX20B

080G0057

Функция: Программируемый контроллер, Напряжение питания [В] пер. ток: 24, Тип соединения: CANBUS; MODBUS, Вариант упаковки: Групповая упаковка, Количество в упаковке: 8

Продукт больше не доступен для приобретения, но вы все равно можете найти информацию о нем, включая руководства по обслуживанию, чертежи и т. д.

Рекомендованная замена: 080G0330, 080G0331, 080G0332

Техническое описание

Характеристика изделия
Значение
1 Primary battery SUM weight Kg0.003
1 Primary battery weight Kg0.003
Battery type or NameLithium coin cell (CR1620)
CE markYes
China RoHS complianceYes
Contains batteriesYes
DG Indicator ProfileContains Lithium Batteries
EEE category5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
In scope of WEEEYes
Material DescriptionMCX20B контроллер программируемый
Product lineElectronic Controllers and Services
REACH Candidate List substancesNo
Supply voltage [V] DC24.00 В
UL markYes
Автоматический прерывательДА
Аналоговые входы (AI) [шт.]16 шт
Аналоговые выходы (AO) [шт.]6 шт
Вариант упаковкиГрупповая упаковка
Готовый к эксплуатацииНет
Группа продуктовПрограммируемые контроллеры
Характеристика изделия
Значение
Дополнительные принадлежности для изделияElectron. control accessories
Идентичный продукт080G0140
Количество батарей1
Количество в упаковке8 шт
Комплект разъемов080G0182
Комплект разъемов вкл.ДА
Название продуктаПрограммируемый контроллер, 20реле
Напряжение питания [В] пер. ток24 В
Обозначение типаMCX20B4500860
Потребляемая мощность [Вт]17.0 Вт
СертификацияCEGOST RUL
Способ монтажаDIN-рейка
Степень защиты, IPIP40
Тип дисплеяЖК-дисплей
Тип продуктаMCX20B
Тип соединенияCANBUSMODBUS
ФункцияПрограммируемый контроллер
Цифровые входы (DI) [шт.]22 шт
Цифровые выходы (DO) [шт.]20 шт
Частота [Гц]50/60Гц
Часы реального времениДА

Общие технические характеристики

Характеристика изделия
Значение
Масса брутто1.145 Килограмм
Вес нетто0.98 Килограмм
Характеристика изделия
Значение
Volume4.772 Литр
EAN/UPC5702428146784