Программируемый контроллер, 20реле, MCX20B2
080G0332
Напряжение питания [В] пер. ток: 24 - 230, Тип соединения: 2xRS485 MODBUS; USB; CANBUS; ETHER, Вариант упаковки: Индивидуальная упаковка, Количество в упаковке: 1
080G0332
Техническое описание
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| CE mark | Yes |
| China RoHS compliance | Yes with exemptions |
| China RoHS exemption clause | 7.38.18.3.1 |
| Contains batteries | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EEE category | 5 small equipment (any external dimension < 50 cm) |
| EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
| EU RoHS exemption clause | 6(c)7(a)7(c)-I |
| In scope of WEEE | Yes |
| Material Description | MCX 20B2 ?????????? ??????????????? |
| Product line | Electronic Controllers and Services |
| REACH Candidate List substances | Lead (CAS no. 7439-92-1)Lead monoxide (PbO, CAS no. 1317-36-8)Diboron trioxide (B2O3, CAS no. 1303-86-2)6,6'-di-tert-butyl-2,2'-methylenedi-p-cresol (CAS no. 119-47-1) |
| SCIP dossier no. | 0d76d8f7-2200-4154-bc0a-13f033795638 |
| SCIP dossier product name | MCX20B2 |
| Supply voltage [V] DC [max] | 230.00 В |
| Supply voltage [V] DC [min] | 40.00 В |
| UL mark | Yes |
| Автоматический прерыватель | Нормально открытый (НО) |
| Аналоговые входы (AI) [шт.] | 16 шт |
| Аналоговые выходы (AO) [шт.] | 6 шт |
| Вариант упаковки | Индивидуальная упаковка |
| Готовый к эксплуатации | Нет |
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| Группа продуктов | Программируемые контроллеры |
| Дополнительные принадлежности для изделия | Electron. control accessories |
| Количество в упаковке | 1 шт |
| Комплект разъемов | 080G0182 |
| Комплект разъемов вкл. | ДА |
| Название продукта | Программируемый контроллер, 20реле |
| Напряжение питания [В перем. тока] [макс.] | 230 В |
| Напряжение питания [В перем. тока] [мин.] | 24 В |
| Обозначение типа | MCX20B2 |
| Потребляемая мощность [Вт] | 15.0 Вт |
| Сертификация | Одобрено ULCEEACUA |
| Способ монтажа | DIN-рейка |
| Степень защиты, IP | IP40 |
| Тип дисплея | ЖК-дисплей |
| Тип продукта | MCX20B2 |
| Тип соединения | 2xRS485 MODBUSCANBUSETHERUSB |
| Функция | Programmable controllers |
| Цифровые входы (DI) [шт.] | 22 шт |
| Цифровые выходы (DO) [шт.] | 20 шт |
| Частота [Гц] | 50/60Гц |
| Часы реального времени | ДА |
Общие технические характеристики
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| Масса брутто | 1.079 Килограмм |
| Вес нетто | 0.675 Килограмм |
| Volume | 4.945 Литр |
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715162496312 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |