Реле дифференциального давления, MP54
060B100991
Сброс: С ручным мин., Тип присоединения: ОТБОРТОВ., Размер присоединения давления: 1/4дюйма, Степень защиты, IP: IP20, Макс. рабочее давление [бар]: 17
060B100991
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
| EU RoHS compliance | Out of scope |
| Material Description | MP54 Diff. Pressure Switch I/20 |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| Вариант упаковки | Промышленная упаковка |
| Время отпускания реле [с] | 90 c |
| Готовый к эксплуатации | Нет |
| Группа продуктов | Реле и термостаты |
| Диапазон температуры окружающей среды [°C], [Max] | 60 °C |
| Диапазон температуры окружающей среды [°C], [Min] | -40 °C |
| Диапазон температуры окружающей среды [°F], [макс.] | 140 °F |
| Диапазон температуры окружающей среды [°F], [мин.] | -40 °F |
| Дополнительные принадлежности для изделия | Общие дополнительные аксессуары |
| Допустимая нагрузка | AC15=2 A, 250 VDC13=0.2 A, 250 V |
| Идентичный продукт | 060B016866 |
| Количество в упаковке | 20 шт |
| Контакт дифф. | 0.20 бар |
| Контакт функциональный | SPDT |
| Макс. испытательное давление [psig] | 319.0 psig |
| Макс. испытательное давление [бар] Pe | 22.0 бар |
| Макс. рабочее давление [бар] | 17.0 бар |
| Макс. рабочее давление [фунт/кв. дюйм (изб.)] | 245 psig |
| Название продукта | Реле дифференциального давления |
| Настройка | Отключение при падении давления |
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| Оборудование | Тепловое реле времени |
| Окруж. Темп. Примечание | Bellows max 100 °C/212 °F |
| Описание продукта | Дифференциальное реле давления |
| Рабочий диапазон на стороне низкого давления [psig] Pe [макс.] | 175 psig |
| Рабочий диапазон на стороне низкого давления [psig] Pe [мин.] | -15 psig |
| Рабочий диапазон на стороне низкого давления [бар] Pe [макс.] | 12 бар |
| Рабочий диапазон на стороне низкого давления [бар] Pe [мин.] | -1 бар |
| Размер присоединения давления | 1/4дюйма |
| Сброс | С ручным мин. |
| Сертификация | CCCCECMIMDNV∙GLEACLLC CDC EURO-TYSKLVDОграничения на использование опасных веществ (RoHS), КитайTYSK |
| Стандарт. эл. соед. | DIN 40430 |
| Стандарт. электр. спецификация | EN 60947-5 |
| Стандартное соединение давления | DIN 8906 |
| Степень защиты, IP | IP20 |
| Тип присоединения | ОТБОРТОВ. |
| Тип присоединения: внутренний и наружный | Наружн. |
| Тип продукта | MP54 |
| Тип электрического соединения | Pg 13.5 |
| Фиксированный дифференциал [psig] | 9 psi |
| Фиксированный дифференциал [бар] | 0.65 бар |
| Характеристики проводки по EN 60947 | Гибк., с обжимными кольцами: 0,2–1,0мм2Гибк., без обжимных колец: 0,2–1,5мм2Одножильный/многожильный: 0,2–1,5мм2 |
| Хладагенты | R11R113R12R124R134aR22R404AR407AR407CR407FR407HR422BR422DR438AR448AR449AR449BR450AR452AR507CR513AR515B |
| Хладагенты, сертифицированные по UL | R11R113R12R124R134aR22R404AR407AR407CR407FR407HR422BR422DR438AR448AR449AR449BR450AR452AR507CR513AR515B |
| Электрические соед. Вн./Наруж. | Наружн. |
| Электрические характеристики по EN 60947 | Изоляция: 250ВСтепень загрязнения: 3Номинальное импульсное напряжение: 4кВЗащита от короткого замыкания, плавкий предохранитель: 2A |
| Электрическое соединение | Кабельный ввод с резьбой |
Общие технические характеристики
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| Масса брутто | 0.732 Килограмм |
| Вес нетто | 0.635 Килограмм |
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| Volume | 1.365 Литр |
| EAN/UPC | 5702428669702 |