Circuit Breakers, CTI 25M

Автоматический выключатель, CTI 25M

047B3146

Используется совместно с: Электродвигатели, Функция: Защита от перегрузки и короткого замыкания, Разрывная мощн. Ics, 380-415 В: 100, Макс. нагрузка, AC-3 [кВт]: 0.75
Продукт больше не доступен для приобретения, но вы все равно можете найти информацию о нем, включая руководства по обслуживанию, чертежи и т. д.

Техническое описание

Характеристика изделия
Значение
CE markYes
China RoHS complianceYes
China RoHS exemption clauseNo
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EEE category5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
In scope of WEEEYes
Material DescriptionВыключатель автоматический CTI 25M
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
REACH Candidate List substancesNo
UL markYes
UL утверждение файлаE148460
Характеристика изделия
Значение
Вариант упаковкиГрупповая упаковка
Группа продуктовКонтакторы и пускатели электродвигателей
Диапазон тока [А] [макс.]2.50 А
Диапазон тока [А] [мин.]1.60 А
Используется совместно сЭлектродвигатели
Количество в упаковке20 шт
Макс. нагрузка, AC-3 [кВт]0.75 кВт
Макс. ток отключения33.0 А
Название продуктаАвтоматический выключатель
Разрывная мощн. Ics, 380-415 В100 кА
СертификацияCEEACLLC CDC TYSKUKCAc UL us
Тип продуктаCTI 25M
ФункцияЗащита от перегрузки и короткого замыкания

Общие технические характеристики

Характеристика изделия
Значение
Масса брутто0.334 Килограмм
Вес нетто0.309 Килограмм
Характеристика изделия
Значение
Volume0.377 Литр
EAN/UPC5702423144891