Solenoid valve, EV220S 10 G38

Электромагнитный клапан, EV220S, Функция: НО, G, 3/8, 1.600 м³/ч, Витон

042U6111

Сертификация: c UL us, Материал корпуса: Латунь, Режим работы: Сервоприводная (мембрана), Количество линий: 2/2

Техническое описание

Характеристика изделия
Значение
ApplicationOpen
China RoHS complianceYes with exemptions
China RoHS exemption clause7.3
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause6(c)
Material DescriptionValve EV220S 10B G 38F NO000
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
REACH Candidate List substancesLead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP dossier no.5109bece-eeb9-4151-89cf-c63ee268441d
SCIP dossier product nameEV220S
UL markYes
Вариант упаковкиГрупповая упаковка
Время полного закрытия, вода [мс]300 мс
Время полного открытия, вода [мс]50 мс
Готовый к эксплуатацииНет
Группа жидкости1
Группа продуктовЭлектромагнитные клапаны
Диапазон температуры рабочей среды [°C] [Max]100 °C
Диапазон температуры рабочей среды [°C] [Min]-30 °C
Диапазон температуры рабочей среды [°F] [макс.]212 °F
Диапазон температуры рабочей среды [°F] [мин.]-22 °F
Дифференциал давления [psig] [макс.]145.000 psi
Дифференциал давления [psig] [мин.]2.900 psi
Дифференциал давления [бар] [мин.]0.200 бар
Дополнительные принадлежности для изделияДополнительные аксессуары для электромагнитного клапана
Значение Cv [гал/мин]1.850 галлон/мин
Значение Kv [м³/ч]1.600 м³/ч
Индикатор направления потокаШтампованная маркировка в виде односторонней стрелки
Количество в упаковке15 шт
Количество линий2/2
Характеристика изделия
Значение
Комплектующее кEV220S
Макс. испытательное давление [psig]217.5 psig
Макс. испытательное давление [бар]15.0 бар
Макс. рабочее давление [бар]10.0 бар
Макс. рабочее давление [фунт/кв. дюйм (изб.)]145 psig
Макс. температура окружающей среды [°C]50 °C
Макс. температура окружающей среды [°F]122 °F
Максимальная вязкость среды [сСт]50 сСт
Материал корпусаЛатунь
Материал соединенияЛатунь
Материал уплотненияВитон
Название продуктаЭлектромагнитный клапан
Обозначение типаEV220S 10
Перепад давлений [бар] [Max]10.000 бар
ПотокОднонаправл.
ПриводS
Привод системы9.0 мм
Проходное сечение [дюймы]3/8 in
Размер клапанного узла[мм]10.00 мм
Размер соединения [дюймы]3/8
Режим работыСервоприводная (мембрана)
Рекомендации по использованию рабочей средыOil,Comp.Air,Vacuum
Сертификацияc UL us
Соединение внутр./внешн.Внутр.
Соединение по стандартуISO 228-1
СпецификацияEV220S 10B G 38F NO000
Тип присоединенияG
Тип продуктаEV220S
Типоразмер привода9мм, навесн., типS
Типоразмер привода [дюймы]0.35 in
ФункцияНО

Общие технические характеристики

Характеристика изделия
Значение
Масса брутто0.3 Килограмм
Вес нетто0.161 Килограмм
Volume0.338 Литр
Характеристика изделия
Значение
EAN/UPC5715162525586
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm