Запасная часть, 042N Coil Type B; 018F Coil Type B; Катушка 018Z типаB, Штекер кабеля
042N1256
Тип продукта: Запасная часть, Используется совместно с: 042N Coil Type B; 018F Coil Type B; Катушка 018Z типаB, Обозначение типа: Штекер кабеля, Штекер кабеля
042N1256
Техническое описание
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| CE mark | Yes |
| China RoHS compliance | Yes |
| China RoHS exemption clause | No |
| Contains batteries | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS compliance | Yes |
| EU RoHS exemption clause | No |
| Material Description | Штекер EN 175301-803, IP 67 |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| REACH Candidate List substances | No |
| Supply voltage [V] DC | 250.00 В |
| Вариант упаковки | Групповая упаковка |
| Группа продуктов | Аксессуары для катушки |
| Диаметр кабеля [дюймы] [макс.] | 0.35 дюйм |
| Диаметр кабеля [дюймы] [мин.] | 0.16 дюйм |
| Диаметр кабеля [мм] [макс.] | 9.0 мм |
| Диаметр кабеля [мм] [мин.] | 4.0 мм |
| Диапазон температуры окружающей среды [°C], [Max] | 125 °C |
| Диапазон температуры окружающей среды [°C], [Min] | -40 °C |
| Диапазон температуры окружающей среды [°F], [макс.] | 257 °F |
| Диапазон температуры окружающей среды [°F], [мин.] | -40 °F |
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| Используется совместно с | 018F Coil Type BКатушка 018Z типаB042N Coil Type B |
| Количество в упаковке | 100 шт |
| Контакты | 2 + PE |
| Макс. рабочий ток [А] | 16.00 А |
| Материал держателя кабеля | PA6 + 20% GF |
| Материал клеммной колодки | PA66 + 25%GF |
| Материал прокладки | Silicone |
| Название продукта | Штекер кабеля |
| Напряжение питания [В] пер. ток | 250 В |
| Обозначение типа | Штекер кабеля |
| Сертификация | CE |
| Сопротивление контактов, макс. [МОм] | 15 МОм |
| Стандарт. эл. соед. | DIN EN 175301-803A |
| Степень защиты, IP | IP67 |
| Тип корпуса | Непрозрачный |
| Тип продукта | Запасная часть |
| Тип прокладки | Плоск. |
| Типоразмер проводника, макс. [мм2] | 1.5 мм² |
| Цвет | Серый |
| Эл. соед. форма | Форма А |
Общие технические характеристики
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| Масса брутто | 26 Грамм |
| Вес нетто | 25 Грамм |
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| Volume | 0.034 Литр |
| EAN/UPC | 5715162295557 |