Клапанная станция, ICF 20-6-5MB-product-details

Клапанная станция, ICF 20-6-5MB

027X2997

Клапанная станция, Тип продукта: ICF 20-6-5MB, Соединение по стандарту: ASME B 16.11, Тип присоединения: Под сварку с втулкой

Техническое описание

Характеристика изделия
Значение
China RoHS complianceYes with exemptions
China RoHS exemption clause7.17.2
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause6(a)6(b)
Material DescriptionICF 20-6-5B, 3/4" SW, W/ICAD600B+CAP
Product lineIndustrial Refrigeration
REACH Candidate List substancesLead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP dossier no.f6a29f33-704f-4e94-9054-608e74f2a435
SCIP dossier product nameICF
В комплект входятICAD 600 и колпачок
Характеристика изделия
Значение
Вариант упаковкиИндивидуальная упаковка
Группа продуктовRegionally specified kits
Количество в упаковке1 шт
Название продуктаКлапанная станция
НаправлениеПрямой
Описание продуктаРешения задач по управлению
Размер соединения [дюймы]3/4 in
Размер соединения[мм]20 мм
Соединение по стандартуASME B 16.11
Тип присоединенияПод сварку с втулкой
Тип продуктаICF 20-6-5MB

Общие технические характеристики

Характеристика изделия
Значение
Масса брутто14.414 Килограмм
Вес нетто13.752 Килограмм
Volume16 Литр
Характеристика изделия
Значение
EAN/UPC5715255028970
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm