-product-details

020C5307

Техническое описание

Характеристика изделия
Значение
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Material DescriptionOFC staging port flanges kit
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
В комплект входят2 flanges ( 1 blind )
Вариант упаковкиГрупповая упаковка
Группа продуктовCheck valve accessories
Используется для продукции, примечание2 side ports
Используется совместно сOFC 80OFC 80BOFC 80BCOFC 80C
Количество в упаковке10 шт
Характеристика изделия
Значение
Конструкция фланцаЖелоб
Материал спец.Латунь
Название продуктаFlange
Обозначение типаFlange
Размер соединения [дюймы]1 3/8
Размер соединения[мм]35 мм
Соединение по стандартуASME B 16.22
Тип присоединенияПайка
Тип продуктаДополнительные принадлежности
Форма фланцаОвальный

Общие технические характеристики

Характеристика изделия
Значение
Масса брутто0.768 Килограмм
Вес нетто0.761 Килограмм
Volume0.841 Литр
Характеристика изделия
Значение
EAN/UPC5715162977705
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm