003Z9300-301

CHRCV DN20 PN16 2-way control valve

003Z9300

CHRCV DN20 PN16 2-way control valve

Техническое описание

Характеристика изделия
Значение
China RoHS complianceYes with exemptions
China RoHS exemption clause7.3
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS complianceOut of scope
Leakage rate with recommended actuator (IEC 60534-4)Class IV
Material DescriptionCHRCV DN20 PN16
Product line28
Storage and Transport temperature [°C] [Max]70 °C
Storage and Transport temperature [°C] [Min]-40 °C
Группа продуктовПрочие клапаны
Диаметр клапанаDN 20
Характеристика изделия
Значение
Значения Kvs [м³/ч]3.00 м³/ч
ИсполнениеCHRCV
Класс давленияРу 16
Материал корпуса клапанаCW 617N
Ограничение расходаДа
ОписаниеCHRCV DN20 PN16 2-way control valve
Соединение приводаDanfoss-стандарт
Температура теплоносителя [°C] [Max]95 °C
Тип продуктаCHRCV
Типы соединенияС внутренней резьбой ISO 228/1G ¾
Функция перекрытияНет
Ход [мм]3.00 мм

Общие технические характеристики

Характеристика изделия
Значение
Масса брутто0.32 Килограмм
Вес нетто0.3 Килограмм
Volume0.336 Кубический дециметр
Характеристика изделия
Значение
EAN/UPC5715255053453
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm