AFPQ2(4)_003G5705_003G5709_003G5706_003G5710_l

AFPQ 2, PN 40, 0.50 бар - 1.50 бар, 160 см²

003G5713

Функция: Регулятор перепада давления и расхода

Техническое описание

Характеристика изделия
Значение
China RoHS complianceOut of scope
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS complianceOut of scope
Material DescriptionAFPQ 2 PN40 0,5-1,5/0,5 160cm2 yellow
pH среды [Max]10
pH среды [Min]7
Product line08
Альтернативная средаВодный раствор гликоля с конц-цией до 30%
Группа продуктовРегулирующие блоки - регуляторы давления и расхода
Диаметр [мм] [Max]125 мм
Диаметр [мм] [Min]65 мм
Диапазон настройки давления [бар] [Max]1.50 бар
Диапазон настройки давления [бар] [Min]0.50 бар
Допустимая средаDistrict heating/cooling circulation water
Класс давленияPN 40
Материал корпусаСталь, мат. No. 1.0345, оцинкованная
Характеристика изделия
Значение
Материал регулирующей мембраныEPDM с волоконным армированием
Монтажное исполнениеОбратный трубопровод
Настройка перепада давлений [бар] [Max]1.50 бар
Настройка перепада давлений [бар] [Min]0.50 бар
Номинальное давление [бар]40 бар
Ограничение расходаНет
Площадь регулирующей мембраны [см2]160 см²
Рабочее давление [бар] [Max]40 бар
Регулирование расходаНет
Регулятор давленияРегулятор перепада давления
Температура теплоносителя [°C] [Max]150 °C
Температура теплоносителя [°C] [Min]2 °C
Тип настройкиAdjustable
Тип продуктаAFPQ 2
Фиксированный перепад давлений на регулирующем клапане - dpb [бар]0.50 бар
ФункцияРегулятор перепада давления и расхода

Общие технические характеристики

Характеристика изделия
Значение
Масса брутто32.3 Килограмм
Вес нетто21.7 Килограмм
Характеристика изделия
Значение
Volume191.52 Литр
EAN/UPC5715162388457