AFPA, 0.15 bar - 1.20 bar, 250 cm² 003G1021

AFPA, Ру 25, 0.10 бар - 0.60 бар, 250 см², Желтый

003G1022

AFPA PB25 0,1-0,6 250см2 жёлтая пружина

Рекомендованная замена: 003G5694, 003G5701

Техническое описание

Характеристика изделия
Значение
China RoHS complianceOut of scope
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS complianceOut of scope
Material DescriptionAFPA 0.1-0.6 Блок регулирующий
pH среды [Max]10
pH среды [Min]7
Product line08
REACH Candidate List substancesLead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP dossier no.1fc27f33-7222-414d-8ff1-81abdd587564
SCIP dossier product nameAFP/A/B
Группа продуктовРегулирующие блоки - регуляторы давления и расхода
Диаметр [мм] [Max]250 мм
Диаметр [мм] [Min]15 мм
Класс давленияРу 25
Монтажное исполнениеПерепускная линия
Характеристика изделия
Значение
Настройка перепада давлений [бар] [Max]0.60 бар
Настройка перепада давлений [бар] [Min]0.10 бар
Номинальное давление [бар]25 бар
Ограничение расходаНет
ОписаниеAFPA PB25 0,1-0,6 250см2 жёлтая пружина
Площадь регулирующей мембраны [см2]250 см²
Рабочее давление [бар] [Max]25 бар
Регулирование расходаНет
Регулятор давленияРегулятор давления «до себя»
Температура теплоносителя [°C] [Max]150 °C
Тип настройкиAdjustable
Тип продуктаAFPA
ФункцияРегулятор перепуска
Ход [мм]7.00 мм
ЦветЖелтый

Общие технические характеристики

Характеристика изделия
Значение
Масса брутто13.547 Килограмм
Вес нетто12.463 Килограмм
Volume47.04 Литр
Характеристика изделия
Значение
EAN/UPC5702421808368
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm