AFPA 2, Ру 16, 0.20 бар - 0.80 бар, 320 см²
003G5694
Функция: Регулятор перепуска
003G5694
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
| EU RoHS compliance | Out of scope |
| Material Description | AFPA2 регул. блок, 0,2-0,8 бар. PN16 |
| pH среды [Max] | 10 |
| pH среды [Min] | 7 |
| Product line | 08 |
| REACH Candidate List substances | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Альтернативная среда | Водный раствор гликоля с конц-цией до 30% |
| Группа продуктов | Регулирующие блоки - регуляторы давления и расхода |
| Диаметр [мм] [Max] | 250 мм |
| Диаметр [мм] [Min] | 65 мм |
| Допустимая среда | District heating/cooling circulation water |
| Класс давления | Ру 16 |
| Материал корпуса | Сталь, мат. No. 1.0345, оцинкованная |
| Материал регулирующей мембраны | EPDM с волоконным армированием |
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| Монтажное исполнение | Перепускная линия |
| Настройка перепада давлений [бар] [Max] | 0.80 бар |
| Настройка перепада давлений [бар] [Min] | 0.20 бар |
| Номинальное давление [бар] | 16 бар |
| Область применения | Централизованное отопление и холодоснабжение |
| Ограничение расхода | Нет |
| Описание | Differential pressure relief actuator |
| Площадь регулирующей мембраны [см2] | 320 см² |
| Рабочее давление [бар] [Max] | 16 бар |
| Регулирование расхода | Нет |
| Регулятор давления | Регулятор перепуска |
| Температура теплоносителя [°C] [Max] | 150 °C |
| Температура теплоносителя [°C] [Min] | 2 °C |
| Тип настройки | Adjustable |
| Тип продукта | AFPA 2 |
| Функция | Регулятор перепуска |
Общие технические характеристики
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| Масса брутто | 28 Килограмм |
| Вес нетто | 20.5 Килограмм |
| Volume | 184.623 Литр |
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715162292495 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |