APP pump with ceramic, APP 21/1200
180B5056
Flow [gpm] [Max]: 94.07, Flow [l/min] [Max]: 296.6, Outlet pressure [barg] [Max]: 60, Outlet pressure [psig] [Max]: 1015, Speed [rpm] [Max]: 1200, Speed [rpm] [Min]: 600, ATEX compliance: No
180B5056
Техническое описание
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| CE mark | Yes |
| China RoHS compliance | Yes |
| China RoHS exemption clause | No |
| Contains batteries | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS compliance | Yes |
| EU RoHS exemption clause | No |
| In scope of WEEE | No |
| Material Description | APP D 21/1200 01 A3B |
| Product line | High-Pressure Pumps |
| REACH Candidate List substances | No |
| UL mark | No |
| Группа продуктов | Pump |
| Давление на выпуске [psig] [макс.] | 1015 psig |
| Давление на выпуске [psig] [мин.] | 145 psig |
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| Давление на выпуске [бар изб.] [макс.] | 60 barg |
| Давление на выпуске [бар изб.] [мин.] | 10 barg |
| Материал корпуса | Duplex |
| Материал уплотнения | FKM |
| Обозначение типа | APP 21/1200 |
| Описание | APP pump with ceramic |
| Описание продукта | APP pump with ceramic |
| Расход [гал/мин] [макс.] | 94.070 gal/min |
| Расход [л/мин] [макс.] | 296.60 l/min |
| Расход [м³/ч] [Max] | 17.80 m³/h |
| Сертификация | CE |
| Соответствие ATEX | No |
| Тип продукта | APP 21-38 |
| Частота[об/мин] [Max] | 1200 rpm |
| Частота[об/мин] [Min] | 600 rpm |
Общие технические характеристики
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| Масса брутто | 130 Килограмм |
| Вес нетто | 112 Килограмм |
| Volume | 91.127 Литр |
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715162908990 |
| Proposition 65 | No significant risk |