APP pump

APP pump with ceramic, APP D 21 - 38

180B5055

Flow [gpm] [Max]: 78.18, Flow [l/min] [Max]: 555, Outlet pressure [barg] [Max]: 60, Outlet pressure [psig] [Max]: 1015, Speed [rpm] [Max]: 600, Speed [rpm] [Min]: 1500, ATEX compliance: No

Техническое описание

Характеристика изделия
Значение
CE markYes
China RoHS complianceYes
China RoHS exemption clauseNo
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
In scope of WEEENo
Material DescriptionAPP D 21/1500 01 A3B
Product lineHigh-Pressure Pumps
REACH Candidate List substancesNo
UL markNo
Группа продуктовPump
Давление на выпуске [psig] [макс.]1015 psig
Давление на выпуске [psig] [мин.]145 psig
Характеристика изделия
Значение
Давление на выпуске [бар изб.] [макс.]60 barg
Давление на выпуске [бар изб.] [мин.]10 barg
Материал корпусаDuplex
Материал уплотненияFKM
Обозначение типаAPP D 21 - 38
ОписаниеAPP pump with ceramics.
Описание продуктаAPP pump with ceramic
Расход [гал/мин] [макс.]78.180 gal/min
Расход [л/мин] [макс.]555.00 l/min
Расход [м³/ч] [Max]22.20 m³/h
СертификацияCE
Соответствие ATEXNo
Тип продуктаAPP 21-38
Частота[об/мин] [Max]600 rpm
Частота[об/мин] [Min]1500 rpm

Общие технические характеристики

Характеристика изделия
Значение
Масса брутто130 Килограмм
Вес нетто112 Килограмм
Характеристика изделия
Значение
Volume91.127 Литр
EAN/UPC5715162959886