APP pump with ceramic, APP 26/1500
180B5039
Flow [gpm] [Max]: 75.7, Flow [l/min] [Max]: 287, Outlet pressure [barg] [Max]: 124, Outlet pressure [psig] [Max]: 1800, Speed [rpm] [Max]: 1500, Speed [rpm] [Min]: 600, ATEX compliance: No
180B5039
Техническое описание
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| CE mark | Yes |
| China RoHS compliance | Yes |
| China RoHS exemption clause | No |
| Contains batteries | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS compliance | Yes |
| EU RoHS exemption clause | No |
| In scope of WEEE | No |
| Material Description | APP D 26/1500 01 A6B |
| Product line | High-Pressure Pumps |
| REACH Candidate List substances | No |
| UL mark | No |
| Группа продуктов | Pump |
| Давление на впуске [psig] [макс.] | 145.0 psig |
| Давление на впуске [бар изб.] [макс.] | 10.0 barg |
| Давление на выпуске [psig] [макс.] | 1800 psig |
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| Давление на выпуске [psig] [мин.] | 1015 psig |
| Давление на выпуске [бар изб.] [макс.] | 124 barg |
| Давление на выпуске [бар изб.] [мин.] | 70 barg |
| Наибольшее давление на впуске [бар изб.] [макс.] | 10 barg |
| Наибольшее давлениена впуске [psig] [макс.] | 145 psig |
| Обозначение типа | APP 26/1500 |
| Описание | APP pump with ceramic. |
| Описание продукта | APP pump with ceramic |
| Расход [гал/мин] [макс.] | 75.700 gal/min |
| Расход [л/мин] [макс.] | 287.00 l/min |
| Сертификация | CE |
| Соответствие ATEX | No |
| Тип продукта | APP 21-38 |
| Частота[об/мин] [Max] | 1500 rpm |
| Частота[об/мин] [Min] | 600 rpm |
Общие технические характеристики
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| Масса брутто | 130 Килограмм |
| Вес нетто | 112 Килограмм |
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| Volume | 91.127 Литр |
| EAN/UPC | 5715162792087 |