APP pump

APP pump with ceramic, APP 21/1200

180B5036

Flow [gpm] [Max]: 92.2, Flow [l/min] [Max]: 286.6, Outlet pressure [barg] [Max]: 124, Outlet pressure [psig] [Max]: 1800, Speed [rpm] [Max]: 1500, Speed [rpm] [Min]: 600, ATEX compliance: No

Техническое описание

Характеристика изделия
Значение
CE markYes
China RoHS complianceYes
China RoHS exemption clauseNo
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
In scope of WEEENo
Material DescriptionAPP D 21/1200 01 A6B
Product lineHigh-Pressure Pumps
REACH Candidate List substancesNo
UL markNo
Группа продуктовPump
Давление на впуске [psig] [макс.]145.0 psig
Давление на впуске [бар изб.] [макс.]10.0 barg
Давление на выпуске [psig] [макс.]1800 psig
Характеристика изделия
Значение
Давление на выпуске [psig] [мин.]1015 psig
Давление на выпуске [бар изб.] [макс.]124 barg
Давление на выпуске [бар изб.] [мин.]70 barg
Материал корпусаDuplex
Материал уплотненияFKM
Обозначение типаAPP 21/1200
ОписаниеAPP pump with ceramic.
Описание продуктаAPP pump with ceramic
Расход [гал/мин] [макс.]92.200 gal/min
Расход [л/мин] [макс.]286.60 l/min
СертификацияCE
Соответствие ATEXNo
Тип продуктаAPP 21-38
Частота[об/мин] [Max]1500 rpm
Частота[об/мин] [Min]600 rpm

Общие технические характеристики

Характеристика изделия
Значение
Масса брутто130 Килограмм
Вес нетто112 Килограмм
Характеристика изделия
Значение
Volume91.127 Литр
EAN/UPC5715162820889