APP pump

APP pump with ceramic, APP 38/1500

180B5008

Flow [gpm] [Max]: 138.4, Flow [l/min] [Max]: 655, Outlet pressure [barg] [Max]: 83, Outlet pressure [psig] [Max]: 1200, Speed [rpm] [Max]: 1500, Speed [rpm] [Min]: 600, ATEX compliance: No

Техническое описание

Характеристика изделия
Значение
CE markYes
Ceramic robustness level2
China RoHS complianceYes
China RoHS exemption clauseNo
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
In scope of WEEENo
Material DescriptionAPP D 38/1500 01 C2B
Outside dimensions of packaging LxWxH [in]21,2x12,1x12,9
Outside dimensions of packaging LxWxH [mm]540x308x328
Product lineHigh-Pressure Pumps
REACH Candidate List substancesNo
UL markNo
Готовый к эксплуатацииYes
Группа продуктовPump
Давление на впуске [psig] [макс.]72.5 psig
Давление на впуске [psig] [мин.]29.0 psig
Давление на впуске [бар изб.] [макс.]5.0 barg
Давление на впуске [бар изб.] [мин.]2.0 barg
Давление на выпуске [psig] [макс.]1200 psig
Давление на выпуске [psig] [мин.]290 psig
Давление на выпуске [бар изб.] [макс.]83 barg
Давление на выпуске [бар изб.] [мин.]20 barg
Материал корпусаDuplex
Материал уплотненияNBR
Наибольшее давление на впуске [бар изб.] [макс.]10 barg
Наибольшее давлениена впуске [psig] [макс.]145 psig
Обозначение типаAPP 38/1500
Объемная производительность [см³/об]444.00 cm³/rev
Объемная производительность[дюймов³/об]27.09 in³/rev
Характеристика изделия
Значение
ОписаниеAPP pump with ceramic.
Описание продуктаAPP pump with ceramic
Присоединительный размер впускного отверстия (метрическая система)M60
Присоединительный размер выпуска (метрическая система)M60
Присоединительный размер дренажа[дюймы]0.250 in
Расход [гал/мин] [макс.]138.400 gal/min
Расход [гал/мин] [мин.]78.500 gal/min
Расход [л/мин] [макс.]655.00 l/min
Расход [л/мин] [мин.]302.00 l/min
Расход [м³/ч] [Max]39.30 m³/h
Расход [м3/ч] [Min]18.00 m³/h
СертификацияCE
Соответствие ATEXNo
Стандарт выходного присоединенияMetric
Стандарт присоединения дренажаBSPP
Стандартное входное соединениеMetric
Температура окружающей среды [°C] [Max]50 °C
Температура окружающей среды [°C] [Min]0 °C
Температура окружающей среды [°F] [Max]122 °F
Температура окружающей среды [°F] [Min]32 °F
Температура теплоносителя [°C] [Max]50 °C
Температура теплоносителя [°C] [Min]2 °C
Температура теплоносителя [°F] [Max]122 °F
Температура теплоносителя [°F] [Min]36 °F
Тип входного соединенияThread
Тип выходного соединенияThread
Тип продуктаAPP 21-38
Тип сливного соединенияThread
Уровень звукового давления [дБ(А)]85 dBA
Частота[об/мин] [Max]1500 rpm
Частота[об/мин] [Min]600 rpm

Общие технические характеристики

Характеристика изделия
Значение
Масса брутто130 Килограмм
Вес нетто112 Килограмм
Volume92.489 Литр
Характеристика изделия
Значение
EAN/UPC5715162516072
Proposition 65No significant risk