APP pump

APP pump with ceramic, APP 30/1200

180B5007

Flow [gpm] [Max]: 137.6, Flow [l/min] [Max]: 521.5, Outlet pressure [barg] [Max]: 83, Outlet pressure [psig] [Max]: 1200, Speed [rpm] [Max]: 1200, Speed [rpm] [Min]: 600, ATEX compliance: No

Техническое описание

Характеристика изделия
Значение
CE markYes
Ceramic robustness level2
China RoHS complianceYes
China RoHS exemption clauseNo
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
In scope of WEEENo
Material DescriptionAPP D 30/1200 01 C2B
Outside dimensions of packaging LxWxH [in]21,2x12,1x12,9
Outside dimensions of packaging LxWxH [mm]540x308x328
Product lineHigh-Pressure Pumps
REACH Candidate List substancesNo
UL markNo
Готовый к эксплуатацииYes
Группа продуктовPump
Давление на впуске [psig] [макс.]72.5 psig
Давление на впуске [psig] [мин.]29.0 psig
Давление на впуске [бар изб.] [макс.]5.0 barg
Давление на впуске [бар изб.] [мин.]2.0 barg
Давление на выпуске [psig] [макс.]1200 psig
Давление на выпуске [psig] [мин.]290 psig
Давление на выпуске [бар изб.] [макс.]83 barg
Давление на выпуске [бар изб.] [мин.]20 barg
Материал корпусаDuplex
Материал уплотненияNBR
Наибольшее давление на впуске [бар изб.] [макс.]10 barg
Наибольшее давлениена впуске [psig] [макс.]145 psig
Обозначение типаAPP 30/1200
Характеристика изделия
Значение
Объемная производительность [см³/об]444.00 cm³/rev
Объемная производительность[дюймов³/об]27.09 in³/rev
ОписаниеAPP pump with ceramic, APP 30/1200
Описание продуктаAPP pump with ceramic
Присоединительный размер впускного отверстия (метрическая система)M60
Присоединительный размер выпуска (метрическая система)M60
Присоединительный размер дренажа[дюймы]0.250 in
Расход [гал/мин] [макс.]137.600 gal/min
Расход [л/мин] [макс.]521.50 l/min
СертификацияCE
Соответствие ATEXNo
Стандарт выходного присоединенияMetric
Стандарт присоединения дренажаBSPP
Стандартное входное соединениеMetric
Температура окружающей среды [°C] [Max]50 °C
Температура окружающей среды [°C] [Min]0 °C
Температура окружающей среды [°F] [Max]122 °F
Температура окружающей среды [°F] [Min]32 °F
Температура теплоносителя [°C] [Max]50 °C
Температура теплоносителя [°C] [Min]2 °C
Температура теплоносителя [°F] [Max]122 °F
Температура теплоносителя [°F] [Min]36 °F
Тип входного соединенияThread
Тип выходного соединенияThread
Тип продуктаAPP 21-38
Тип сливного соединенияThread
Уровень звукового давления [дБ(А)]85 dBA
Частота[об/мин] [Max]1200 rpm
Частота[об/мин] [Min]600 rpm

Общие технические характеристики

Характеристика изделия
Значение
Масса брутто130 Килограмм
Вес нетто112 Килограмм
Volume91.494 Литр
Характеристика изделия
Значение
EAN/UPC5715162513415
Proposition 65No significant risk