004U8502_004U8568_69_70_004U8593_004U8659_VX_Solo_H_OP

Тип 2, Название контроллера системы отопления: ECL 310

004U8502

Тип 2, 16 бар, 110 °C, ECL 310

Техническое описание

Характеристика изделия
Значение
Application typeIndirect Heating
Capacity [KW]30.0 кВт
China RoHS complianceOut of scope
Connection direction secondaryTop and bottom
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause6(c)
Heating ActuatorAMV 10
Heating Control valveAVQM 15
Heating control valve kvs value [m³/h]4.00 м³/ч
In scope of WEEENo
Material DescriptionVX Solo H OP ECL310 TYP2 KR
Material Description (Short TeVX Solo H OP, Type 2, ECL310, w/o App key
Product line33
REACH Candidate List substancesLead (CAS no. 7439-92-1)
UL markNo
Вариант кожухавключая
Высота без кожуха, мм760 мм
Высота с кожухом, мм760 мм
Высота упаковки [мм]420 мм
Глубина без кожуха, мм250 мм
Глубина с кожухом, мм380 мм
Глубина упаковки [мм]620 мм
Группа продуктовМалые тепловые пункты
Диаметр трубы системы отопленияØ18
Диаметр трубы теплоснабженияØ18
Дополнительная информацияКожухТеплоизоляция трубПредохранительный клапан
Характеристика изделия
Значение
Изоляционный материалEPDM
Испытательное давление для теплообменников, бар38 бар
Материал кожухаСтальной лист, покрытый белым лаком
Материал пайки теплообменника системы отопленияBrazed copper
Название контроллера системы отопленияECL 310
Направление соединенияСверху и снизу
Напряжение питания [В] пер. ток230 В
Номинальное давление, вторичное, бар6 бар
Номинальное давление, первичное, бар16 бар
ОписаниеVX-Solo H OP ECL310 Тип 2, с Кожухом
ПримечанияIndir. HE, without pump
Присоединительный размер системы отопления3/4"
Присоединительный размер системы теплоснабжения3/4"
Размер и тип теплового пунктаТип 2
Регулятор перепада давленияIntegrated in control valve
Температура подаваемой воды, проектная, ˚C110 °C
Тепловая мощность, кВт30 кВт
Тип присоединения системы отопленияВнутренняя резьба
Тип присоединения системы теплоснабжениянаружная резьба
Тип продуктаVX Solo H OP, without key
Тип теплообменника системы отопленияXB06H-1 40
Тип управления системой отопленияЭлектронный
Число домохозяйств [Max]1
Число домохозяйств [Min]1
Ширина без кожуха, мм525 мм
Ширина с кожухом, мм550 мм
Ширина упаковки [мм]840 мм

Общие технические характеристики

Характеристика изделия
Значение
Масса брутто40 Килограмм
Вес нетто38 Килограмм
Volume219.555 Литр
Характеристика изделия
Значение
EAN/UPC5715162510889
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm