Termix VVX-1-1 XB06HP/XB06HP/Kappe ISO

Termix VVX-I FI, Тип 2-2, Название контроллера системы отопления: ECL 210, Название контроллера ГВС: IHPT

144H0087

Тип продукта: Termix VVX-I FI, Тип 2-2, 16 бар, 120 °C, ECL 210, IHPT

Техническое описание

Характеристика изделия
Значение
Application typeIndirect Heating & Instantaneous DHW
CE markYes
China RoHS complianceOut of scope
Connection direction secondaryBottom
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
DHW control valve kvs value [m3/h]3.00 м³/ч
EU RoHS complianceYes with exemptions
EU RoHS exemption clause6(c)
Heating ActuatorAMV 150
Heating Control valveVS2
Heating control valve kvs value [m³/h]1.6 м³/ч
HEX DHW brazed/gasketed materialBrazed copper
In scope of WEEENo
Material DescriptionTermix VVX-2-2 XB06HP/XB06HP/ECL210/Kapp
Product line33
REACH Candidate List substancesLead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP dossier no.c8a53759-0b32-4dd7-8716-5d9212404464
SCIP dossier product nameTermix VVX-2-2 XB06HP/XB06HP/ECL210/Kapp
UL markNo
Вариант кожухаДополнительно
Высота без кожуха, мм800 мм
Высота с кожухом, мм800 мм
Глубина без кожуха, мм375 мм
Глубина с кожухом, мм430 мм
Группа продуктовМалые тепловые пункты
Диаметр трубы ГВСØ18
Диаметр трубы системы отопленияØ18
Характеристика изделия
Значение
Диаметр трубы теплоснабженияØ18
Материал кожухаСтальной лист, покрытый белым лаком
Материал пайки теплообменника системы отопленияBrazed copper
Название контроллера ГВСIHPT
Название контроллера системы отопленияECL 210
Направление соединенияСнизу
Напряжение питания [В]230.0 В
Номинальное давление, первичное, бар16 бар
ОписаниеTermix VVX-I 2-2 с ECL Comfort 210/A237*
Присоединительный размер системы ГВС3/4"
Присоединительный размер системы отопления3/4"
Присоединительный размер системы теплоснабжения3/4"
Размер и тип теплового пунктаТип 2-2
СертификацияCE
Система циркуляции контура ГВСДополнительно
Статическое давление в системе ХВС, бар [Min]1.0 бар
Температура подаваемой воды, проектная, ˚C120 °C
Тип присоединения системы ГВСG внутр. резьба
Тип присоединения системы отопленияG внутр. резьба
Тип присоединения системы теплоснабженияG внутр. резьба
Тип продуктаTermix VVX-I FI
Тип теплообменника ГВСXB06H-1 40 G3/4" HP
Тип теплообменника системы отопленияXB06H-1 26 G3/4" HP
Тип управления ГВСРасход/термостатический
Тип управления системой отопленияЭлектронный + контроллер перепада давления
Ширина без кожуха, мм530 мм
Ширина с кожухом, мм540 мм

Общие технические характеристики

Характеристика изделия
Значение
Масса брутто30 Килограмм
Вес нетто29 Килограмм
Volume0.159 Кубический метр
Характеристика изделия
Значение
EAN/UPC5706560909719
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm