Substations, DSA2 WALL, 2F-1, 60 kW, Heating controller name: ECL 310, DHW controller name: AVTQ, DHW circulation: Yes
148L5010
DSA WALL 2F-1
148L5010
Техническое описание
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| Allowed temperature [˚C] [Min] | 2 °C |
| Application type | Indirect Heating & Instantaneous DHW |
| Capacity [KW] | 60.0 kW |
| Category name | Indirect heating substations |
| CE mark | Yes |
| China RoHS compliance | Out of scope |
| Connection direction secondary | Left / Right |
| Contains batteries | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| DHW circulation pump brand | Grundfos |
| DHW circulation pump type | UPS 25-60 N 180 |
| Differential pressure primary [bar] [Max] | 12 bar |
| Flow primary [m3/h] [Max] | 1.99 m³/h |
| HEX DHW alloy | 1.4404 |
| HEX DHW brazed/gasketed material | Brazed copper |
| Material Description | DSA 2F-1 WALL |
| Pressure primary [bar] [Max] | 16 bar |
| Pressure secondary [bar] [Max] | 10 bar |
| Product line | Heavy Duty Stations |
| Substation version | 2F-1 |
| UL mark | No |
| Вариант кожуха | No |
| Высота без кожуха, мм | 1200 mm |
| Высота с кожухом, мм | 1200 mm |
| Высота упаковки [мм] | 800 mm |
| Глубина без кожуха, мм | 650 mm |
| Глубина с кожухом, мм | 650 mm |
| Глубина упаковки [мм] | 800 mm |
| Группа продуктов | Substations |
| Диаметр трубы ГВС | DN20 |
| Диаметр трубы системы отопления | DN20 |
| Диаметр трубы теплоснабжения | DN25 |
| Диаметр циркуляционной трубы | DN15 |
| Изоляционный материал | EPP |
| Категория согласно PED | § 4.3 |
| Конструктивное исполнение | Wall mounted |
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| Марка насоса системы отопления | Grundfos |
| Материал кожуха | White-lacquered steel sheet |
| Материал пайки теплообменника системы отопления | Brazed copper |
| Название контроллера ГВС | AVTQ |
| Название контроллера системы отопления | ECL 310 |
| Название производителя | Danfoss |
| Направление соединения | Primary - Right or left, Secondary - Top & Top |
| Напряжение питания [В] пер. ток | 230 V |
| Номинальное давление, вторичное, бар | 10 bar |
| Номинальное давление, первичное, бар | 16 bar |
| Описание | DSA WALL 2F-1 |
| Основной перепад давления без теплосчётчика, бар [Min] | 0.47 bar |
| Присоединительный размер системы ГВС | DN20 |
| Присоединительный размер системы отопления | DN25 |
| Присоединительный размер системы теплоснабжения | DN25 |
| Присоединительный размер циркуляционной трубы | DN15 |
| Сертификация | CE |
| Система циркуляции контура ГВС | Yes |
| Сплав теплообменника системы отопления | 1.4404 |
| Температура подаваемой воды, проектная, ˚C | 130 °C |
| Тип насоса системы отопления | UPM3 Auto L |
| Тип присоединения системы ГВС | Internal thread |
| Тип присоединения системы отопления | Internal thread |
| Тип присоединения системы теплоснабжения | External thread |
| Тип продукта | DSA2 WALL |
| Тип соединения для циркуляции | Internal thread |
| Тип теплообменника ГВС | XB37M-20 |
| Тип теплообменника системы отопления | XB37L-10 |
| Тип управления ГВС | Thermostatic |
| Тип управления системой отопления | Electronic |
| Число домохозяйств [Max] | 2 |
| Число домохозяйств [Min] | 1 |
| Ширина без кожуха, мм | 800 mm |
| Ширина с кожухом, мм | 650 mm |
| Ширина упаковки [мм] | 1200 mm |
Общие технические характеристики
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| Масса брутто | 80 Килограмм |
| Вес нетто | 60 Килограмм |
Характеристика изделия | Значение |
|---|---|
| Volume | 492.343 Литр |
| EAN/UPC | 5715162738955 |