DSA WALL SWEDEN

Substations, DSA2 WALL, HE150 DHW80, 150 kW, Heating controller name: ECL 310, DHW controller name: ECL 310, DHW circulation: Yes

144B5037

DSA 2 WALL SE HE150 DHW80

Техническое описание

Характеристика изделия
Значение
Allowed temperature [˚C] [Min]2 °C
Application typeIndirect Heating & Instantaneous DHW
Capacity [KW]150.0 kW
Category nameIndirect heating substations
CE markYes
China RoHS complianceOut of scope
Connection direction secondaryLeft / Right
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
DHW circulation pump brandGrundfos
DHW circulation pump typeUPS 25-60 N 180
Differential pressure primary [bar] [Max]12 bar
Flow primary [m3/h] [Max]1.44 m³/h
HEX DHW alloy1.4404
HEX DHW brazed/gasketed materialBrazed copper
Material DescriptionDSA 2 WALL SE HE150 DHW80
Pressure primary [bar] [Max]16 bar
Pressure secondary [bar] [Max]10 bar
Product lineHeavy Duty Stations
Substation versionHE150 DHW80
UL markNo
Вариант кожухаNo
Высота без кожуха, мм1200 mm
Высота с кожухом, мм1200 mm
Высота упаковки [мм]800 mm
Глубина без кожуха, мм650 mm
Глубина с кожухом, мм650 mm
Глубина упаковки [мм]800 mm
Группа продуктовSubstations
Диаметр трубы ГВСDN32
Диаметр трубы системы отопленияDN25
Диаметр трубы теплоснабженияDN32
Диаметр циркуляционной трубыDN20
Изоляционный материалEPP
Категория согласно PED§ 3.3
Конструктивное исполнениеWall mounted
Характеристика изделия
Значение
Марка насоса системы отопленияGrundfos
Материал кожухаWhite-lacquered steel sheet
Материал пайки теплообменника системы отопленияBrazed copper
Название контроллера ГВСECL 310
Название контроллера системы отопленияECL 310
Название производителяDanfoss
Направление соединенияPrimary - Right or left, Secondary - Top & Top
Напряжение питания [В] пер. ток230 V
Номинальное давление, вторичное, бар10 bar
Номинальное давление, первичное, бар16 bar
ОписаниеDSA 2 WALL SE HE150 DHW80
Основной перепад давления без теплосчётчика, бар [Min]1.44 bar
Присоединительный размер системы ГВСDN25
Присоединительный размер системы отопленияDN32
Присоединительный размер системы теплоснабженияDN32
Присоединительный размер циркуляционной трубыDN20
СертификацияCE
Система циркуляции контура ГВСYes
Сплав теплообменника системы отопления1.4404
Температура подаваемой воды, проектная, ˚C115 °C
Тип насоса системы отопленияMagna 3 25-100
Тип присоединения системы ГВСInternal thread
Тип присоединения системы отопленияInternal thread
Тип присоединения системы теплоснабженияExternal thread
Тип продуктаDSA2 WALL
Тип соединения для циркуляцииInternal thread
Тип теплообменника ГВСXB37M-20
Тип теплообменника системы отопленияXB37L-10
Тип управления ГВСElectronic
Тип управления системой отопленияElectronic
Число домохозяйств [Max]10
Число домохозяйств [Min]5
Ширина без кожуха, мм800 mm
Ширина с кожухом, мм650 mm
Ширина упаковки [мм]1200 mm

Общие технические характеристики

Характеристика изделия
Значение
Масса брутто15 Килограмм
Характеристика изделия
Значение
Вес нетто15 Килограмм